Armario básico AX, chapa de acero
Armario compacto AX
- En la variante de chapa de acero
- Aprobaciones a nivel mundial (por ej. UL, DNV-GL, etc.)
- Cumple grado de protección hasta IP 66 y NEMA 4
- Entrada de cables segura, en condiciones de cumplir con los requisitos de un elevado grado de protección
- Entradas de cables estándar de fácil sustitución
- Los listones de puerta perforados integrados crean superficie de montaje adicional
- Opciones de montaje adecuadas para cualquier lugar de instalación o simplemente para suspensión en paredes y superficies rectas
Ventiladores con filtro TopTherm
Ventiladores con filtro TopTherm
- Caudal de aire de 20 – 900 m³/h
- Novedosa tecnología de ventiladores en diagonal para una mayor estabilidad de la presión y una potencia de soplado constante una vez instalados incluso con la estera filtrante sucia
- Montaje, mantenimiento y sustitución sin herramientas
- La dirección de soplado del aire puede modificarse de soplado (de serie) a aspirado
- También disponible en RAL 9005 y con las ejecuciones EMC y EC
- Opcionalmente pueden utilizarse filtros plisados para mejorar el caudal de aire, reducir el consumo energético y mejorar el filtraje
Sistema de armarios ensamblables VX25
Sistemas de ensamblaje VX25 - la plataforma de sistema para prácticamente cualquier aplicación
- Cualquier armario, en combinación con los accesorios del sistema seleccionados, se transforma en una envolvente para tareas específicas
- Sencilla proyección
- Configuración eficiente
- Ingeniería perfecta (gemelo digital)
- Simetría única
- Posibilidad de montaje directo desde el exterior
- Mayor eficiencia del espacio
- Infinitas opciones de ensamblaje
- A elección de chapa de acero o acero inoxidable
PDU basic
Power Distribution Unit PDU
- Con la PDU compacta es posible dotar a cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional
- En los racks para servidores TI el montaje se realiza sin herramientas en el espacio Zero-U
- La gran variedad de funciones de medición y monitorización convierten la PDU en una inversión rentable y segura