VX25 Armario básico con puerta transparente/Bastidor móvil
Sistema de ensamblaje VX25 con puerta transparente/bastidor móvil
- Con puerta transparente con marco de aluminio en la parte frontal con un ángulo de abertura de 180° y una puerta de chapa de acero en la parte posterior con un ángulo de abertura de 130°
- Técnica de ensamblaje más simple y universal para cualquier aplicación
- Opcionalmente con bastidor móvil para un montaje completo o parcial de componentes de 19"
- El bastidor móvil puede montarse en el armario a cualquier altura o profundidad en la retícula de 25 mm