PDU basic
Power Distribution Unit PDU
- Con la PDU compacta es posible dotar a cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional
- En los racks para servidores TI el montaje se realiza sin herramientas en el espacio Zero-U
- La gran variedad de funciones de medición y monitorización convierten la PDU en una inversión rentable y segura
CMC III Unidades de Proceso
CMC III Unidades de Proceso
- El Computer Multi Control (CMC) es un sistema de monitorización para racks para redes y servidores, armarios de distribución, containers y salas
- Controla la temperatura, la humedad, los accesos, el humo, la energía y muchos otros parámetros físicos del entorno
- El sistema es modular y puede adaptarse de forma flexible a las necesidades de vigilancia
- La monitorización a través de la red y la automatización de los procesos de seguridad generan un elevado ahorro
Liquid Cooling Package
Liquid Cooling Package
- Solución de refrigeración eficiente para disipar las elevadas pérdidas de calor de los racks TI
- La familia de productos LCP incluye modelos ensamblables y modelos en base a rack
- Abarca diferentes tipos de aplicación: refrigeración de dos filas de racks con un cerramiento cúbico del pasillo y refrigeración de racks TI individuales, cerrados
- Los LCP's pueden utilizarse con dos medios de transferencia de calor: agua o medio refrigerante
Rack para redes/servidores VX IT
Rack para redes/servidores VX IT
Racks VX IT como racks para redes o telecomunicaciones, para sistemas de datos y de alarma contra incendios
- La solución para cualquier aplicación de redes y servidores
- Una plataforma ideal para todas las exigencias de las modernas infraestructuras TI
- Disponible en diferentes dimensiones y configuraciones
- Concepto de montaje modular, mediante un configurador orientado al cliente, ofrece de forma rápida y sencilla una solución adaptada a las necesidades individuales del usuario
Ri4Power
VX25 Ri4Power
- Sistema de montaje modular para instalaciones de distribución de baja tensión
- Verificación del diseño IEC/DIN 61 439 ensayado y documentado
- El software de diseño Power Engineering contribuye a una configuración y selección más rápidas
- Soporte técnico por parte de Rittal
- Sistema modular exento de licencia
- Soluciones de sistema estandarizadas
Cubo para pasillo de aire frío/caliente
Cubo para pasillo de aire frío/caliente
- El cubo para pasillo frío es una combinación de elementos de puerta y techo, que permiten una separación consistente del aire caliente y frío en el data center. Esta separación es fundamental si se quiere ahorrar energía y aumentar la eficiencia energética en el sistema de climatización.
- Elemento de puerta estrecho con ventana y puerta deslizante
- Elementos de techo robustos con elevada transparencia a la luz
- Bajo demanda puede incorporarse un cristal de seguridad
- Puede utilizarse con sistemas de climatización de precisión o LCP Inline como cubo para pasillo caliente o frío
- Aumento de la eficiencia energética y de la potencia de la climatización
- Fácil montaje y equipamiento posterior, ya que es completamente compatible con el sistema de racks VX IT