Armario básico AX, chapa de acero

Armario compacto AX

  • En la variante de chapa de acero
  • Aprobaciones a nivel mundial (por ej. UL, DNV-GL, etc.)
  • Cumple grado de protección hasta IP 66 y NEMA 4
  • Entrada de cables segura, en condiciones de cumplir con los requisitos de un elevado grado de protección
  • Entradas de cables estándar de fácil sustitución
  • Los listones de puerta perforados integrados crean superficie de montaje adicional
  • Opciones de montaje adecuadas para cualquier lugar de instalación o simplemente para suspensión en paredes y superficies rectas
Armarios de poliéster AX

Armarios de poliéster AX

  • Los armarios de poliéster AX son ideales para aplicaciones en exteriores.
  • Grado de protección IP 56 o IP 66
  • Numerosos salientes de fijación en el armario ofrecen un equipamiento interior individualizado en retícula de 25 mm
  • Elevada estabilidad gracias al poliéster reforzado con fibra de vidrio