Caja de bornes KX, chapa acero, sin placa entrada de cables

Cajas pequeñas KX

  • Caja mural de chapa de acero
  • En las ejecuciones de caja de bornes con y sin entrada de cables, caja eléctrica EB y cajas Bus
  • Sencillo montaje mural gracias al dorsal con taladros
  • Puntos de puesta a tierra accesibles desde la parte frontal permiten un montaje rápido y seguro de las cintas de puesta a tierra
Caja para pulsadores

Caja para pulsadores, acero inox.

  • Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de poliuretano inyectado
Sistema de armarios ensamblables VX25

Sistemas de ensamblaje VX25 - la plataforma de sistema para prácticamente cualquier aplicación

  • Cualquier armario, en combinación con los accesorios del sistema seleccionados, se transforma en una envolvente para tareas específicas
  • Sencilla proyección
  • Configuración eficiente
  • Ingeniería perfecta (gemelo digital)
  • Simetría única
  • Posibilidad de montaje directo desde el exterior
  • Mayor eficiencia del espacio
  • Infinitas opciones de ensamblaje
  • A elección de chapa de acero o acero inoxidable
Armario básico AX, chapa de acero

Armario compacto AX

  • En la variante de chapa de acero
  • Aprobaciones a nivel mundial (por ej. UL, DNV-GL, etc.)
  • Cumple grado de protección hasta IP 66 y NEMA 4
  • Entrada de cables segura, en condiciones de cumplir con los requisitos de un elevado grado de protección
  • Entradas de cables estándar de fácil sustitución
  • Los listones de puerta perforados integrados crean superficie de montaje adicional
  • Opciones de montaje adecuadas para cualquier lugar de instalación o simplemente para suspensión en paredes y superficies rectas