Micro Data Center

Micro Data Center nivel E

Elevada protección contra riesgos físicos potenciales para la TI
  • Micro Data Center disponible en diferentes versiones
  • Posibilidad de instalación en ubicaciones de difícil acceso
  • Posibilidad de ampliación y por lo tanto inversión escalonada con el crecimiento de la TI.
  • Protección contra incendios ensayada, protección contra robo y una alta certificación IP protegen la infraestructura TI de influencias externas
Cajas TI

Armarios murales IT

  • Cajas compactas de 19" para pequeñas aplicaciones de redes
  • Óptimo acceso y aplicación flexible como caja mural o de pie
Rack para redes/servidores VX IT

Rack para redes/servidores VX IT

Racks VX IT como racks para redes o telecomunicaciones, para sistemas de datos y de alarma contra incendios

  • La solución para cualquier aplicación de redes y servidores
  • Una plataforma ideal para todas las exigencias de las modernas infraestructuras TI
  • Disponible en diferentes dimensiones y configuraciones
  • Concepto de montaje modular, mediante un configurador orientado al cliente, ofrece de forma rápida y sencilla una solución adaptada a las necesidades individuales del usuario
IT-Power

Power Distribution Unit PDU

  • Con la PDU compacta es posible dotar a cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional
  • En los racks para servidores TI el montaje se realiza sin herramientas en el espacio Zero-U
  • La gran variedad de funciones de medición y monitorización convierten la PDU en una inversión rentable y segura
Cubo para pasillo de aire frío/caliente

Cubo para pasillo de aire frío/caliente

  • El cubo para pasillo frío es una combinación de elementos de puerta y techo, que permiten una separación consistente del aire caliente y frío en el data center. Esta separación es fundamental si se quiere ahorrar energía y aumentar la eficiencia energética en el sistema de climatización.
  • Elemento de puerta estrecho con ventana y puerta deslizante
  • Elementos de techo robustos con elevada transparencia a la luz
  • Bajo demanda puede incorporarse un cristal de seguridad
  • Puede utilizarse con sistemas de climatización de precisión o LCP Inline como cubo para pasillo caliente o frío
  • Aumento de la eficiencia energética y de la potencia de la climatización
  • Fácil montaje y equipamiento posterior, ya que es completamente compatible con el sistema de racks VX IT
RiMatrix Micro Data Center/Edge Data Center

RiMatrix Micro Data Center/Edge Data Center

  • RiMatrix Micro Data Center disponible en diferentes ejecuciones
  • Diferentes conceptos de refrigeración y clases de potencia ofrecen una solución para cada aplicación
  • Posibilidad de ampliar sistemas TI existentes o montar nuevas infraestructuras TI
  • Seguridad futura gracias a la escalabilidad
  • La eficiencia energética y la reducida huella ecológica facilitan la implementación
Micro Data Center

Micro Data Center nivel E

Elevada protección contra riesgos físicos potenciales para la TI
  • Micro Data Center disponible en diferentes versiones
  • Posibilidad de instalación en ubicaciones de difícil acceso
  • Posibilidad de ampliación y por lo tanto inversión escalonada con el crecimiento de la TI.
  • Protección contra incendios ensayada, protección contra robo y una alta certificación IP protegen la infraestructura TI de influencias externas
Network wall-mounted distributor

IT Wall-mounted enclosures

Compact 482.6 mm (19") enclosures for small network applications.

  • For optimum access and flexible use as a wall-mounted or floor-standing enclosure
Rack para redes/servidores VX IT

Rack para redes/servidores VX IT

Racks VX IT como racks para redes o telecomunicaciones, para sistemas de datos y de alarma contra incendios

  • La solución para cualquier aplicación de redes y servidores
  • Una plataforma ideal para todas las exigencias de las modernas infraestructuras TI
  • Disponible en diferentes dimensiones y configuraciones
  • Concepto de montaje modular, mediante un configurador orientado al cliente, ofrece de forma rápida y sencilla una solución adaptada a las necesidades individuales del usuario
IT power

Power Distribution Unit PDU

  • Con la PDU compacta es posible dotar a cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional
  • En los racks para servidores TI el montaje se realiza sin herramientas en el espacio Zero-U
  • La gran variedad de funciones de medición y monitorización convierten la PDU en una inversión rentable y segura
Cubo para pasillo de aire frío/caliente

Cubo para pasillo de aire frío/caliente

  • El cubo para pasillo frío es una combinación de elementos de puerta y techo, que permiten una separación consistente del aire caliente y frío en el data center. Esta separación es fundamental si se quiere ahorrar energía y aumentar la eficiencia energética en el sistema de climatización.
  • Elemento de puerta estrecho con ventana y puerta deslizante
  • Elementos de techo robustos con elevada transparencia a la luz
  • Bajo demanda puede incorporarse un cristal de seguridad
  • Puede utilizarse con sistemas de climatización de precisión o LCP Inline como cubo para pasillo caliente o frío
  • Aumento de la eficiencia energética y de la potencia de la climatización
  • Fácil montaje y equipamiento posterior, ya que es completamente compatible con el sistema de racks VX IT
RiMatrix Micro Data Center/Edge Data Center

RiMatrix Micro Data Center/Edge Data Center

  • RiMatrix Micro Data Center disponible en diferentes ejecuciones
  • Diferentes conceptos de refrigeración y clases de potencia ofrecen una solución para cada aplicación
  • Posibilidad de ampliar sistemas TI existentes o montar nuevas infraestructuras TI
  • Seguridad futura gracias a la escalabilidad
  • La eficiencia energética y la reducida huella ecológica facilitan la implementación