Refrigerador mural Blue e+ S

Refrigerador mural Blue e+ S

  • Contribuye a una producción climáticamente neutra gracias a un ahorro de energía medio del 75% y a la reducción de la huella de carbono
  • Uso del medio refrigerante R-513A más respetuoso con el medio ambiente
  • Posibilidad de aplicación en todo el mundo gracias a la capacidad multi-voltaje y a las homologaciones específicas de cada país
  • Monitorización inteligente y sencilla vía interfaz IoT
  • Sencillo manejo a través de la aplicación Scan & Service
Pupitres compactos TP

Sistemas de pupitres

  • Infinitas opciones de ampliación gracias a la compatibilidad con los accesorios del sistema.
Sistema de armarios ensamblables VX25

Sistemas de ensamblaje VX25 - la plataforma de sistema para prácticamente cualquier aplicación

  • Cualquier armario, en combinación con los accesorios del sistema seleccionados, se transforma en una envolvente para tareas específicas
  • Sencilla proyección
  • Configuración eficiente
  • Ingeniería perfecta (gemelo digital)
  • Simetría única
  • Posibilidad de montaje directo desde el exterior
  • Mayor eficiencia del espacio
  • Infinitas opciones de ensamblaje
  • A elección de chapa de acero o acero inoxidable
Armario básico AX, chapa de acero

Armario compacto AX

  • En la variante de chapa de acero
  • Aprobaciones a nivel mundial (por ej. UL, DNV-GL, etc.)
  • Cumple grado de protección hasta IP 66 y NEMA 4
  • Entrada de cables segura, en condiciones de cumplir con los requisitos de un elevado grado de protección
  • Entradas de cables estándar de fácil sustitución
  • Los listones de puerta perforados integrados crean superficie de montaje adicional
  • Opciones de montaje adecuadas para cualquier lugar de instalación o simplemente para suspensión en paredes y superficies rectas
Ventiladores con filtro TopTherm

Ventiladores con filtro TopTherm

  • Caudal de aire de 20 – 900 m³/h
  • Novedosa tecnología de ventiladores en diagonal para una mayor estabilidad de la presión y una potencia de soplado constante una vez instalados incluso con la estera filtrante sucia
  • Montaje, mantenimiento y sustitución sin herramientas
  • La dirección de soplado del aire puede modificarse de soplado (de serie) a aspirado
  • También disponible en RAL 9005 y con las ejecuciones EMC y EC​
  • Opcionalmente pueden utilizarse filtros plisados para mejorar el caudal de aire, reducir el consumo energético y mejorar el filtraje
Armarios Ex

Cajas Ex de poliéster y acero inoxidable

  • Armarios vacíos en acero inoxidable y poliéster
  • Con las mejores condiciones de equipamiento para la industria química o petroquímica y para instalaciones offshore
  • Zona 1 y 2 o bien 21 y 22 según 94/9/EG