Promo Rittal Online Shop

Rittal TX Colo e Rittal TX CableNet

Dal 7 agosto al 31 dicembre solo su Rittal Online Shop puoi acquistare a un prezzo speciale gli armadi TX Colo e TX CableNet con trasporto gratuito.

Per ogni TX CableNet acquistato avrai anche un prodotto Rittal in omaggio (canalina di alimentazione in alluminio - codice 7240220).

Rittal TX Colo è stato sviluppato appositamente per l'uso nei data center. Il rack è pronto all’uso, preconfigurato con accessori compresi e supporta le crescenti esigenze nel settore della Colocation come maggiore potenza di calcolo, sicurezza e scalabilità.

Principali vantaggi:

Grazie all’utilizzo di componenti standard, Rittal TX Colo consente un’installazione semplice e flessibile e, coprendo le esigenze del mercato, garantisce la scalabilità dei data center.

  • Capacità di carico 1500Kg
  • Possibilità di accoppiamento con tutte le linee di armadi IT di Rittal
  • Rack pronto all'uso preconfigurato con accessori compresi in allestimento (maniglia Comfort con chiave e con combinazione numerica, canalina verticale per risalita cavi, Air-Buffle)

Rittal TX CableNet combina anni di esperienza e competenza nel settore delle infrastrutture di rete in una soluzione innovativa che porta la gestione del cablaggio a un livello superiore.

Grazie al design della porta, disponibile in versione vetrata o perforata, il TX CableNet si integra perfettamente negli ambienti di lavoro moderni in particolare edifici per telecomunicazioni e di tecnologia informatica con un'alta densità di installazioni.

Il particolare «sistema a cascata» per il passaggio dei cavi attraverso il tetto tiene conto dei raggi di curvatura critici e riduce al minimo il rischio di danneggiamento.

Principali vantaggi:

  • Livello di protezione IP20
  • Tetto con predisposizione per ingresso cavi e sistema di ventilazione
  • Compatibilità con tutti gli accessori Rittal

Acquista uno dei seguenti codici in promozione:

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO
7888616 TX CABLENET PORTA TRASPARENTE 600x1200x600 (24U)
7888618 TX CABLENET PORTA TRASPARENTE 600x1200x800 (24 U)
7888626 TX CABLENET PORTA TRASPARENTE 600x2000x600 (42 U)
7888628  TX CABLENET PORTA TRASPARENTE 600x2000x800 (42U)
7888818 TX CABLENET PORTA TRASPARENTE 800x1200x800 (24U)
7888828 TX CABLENET PORTA TRASPARENTE 800x2000x800 (42U)
7888821 TX CABLENET PORTA TRASPARENTE 800x2000x1000 (42U)
7888808  TX CABLENET PORTA TRASPARENTE PREMONTATO* 800x1200x800 (24U)
7888898  TX CABLENET PORTA TRASPARENTE PREMONTATO* 800x2000x800 (42U)
7888838 TX CABLENET PORTA  AREATA 800x2000x800 (42U)
7888831  TX CABLENET PORTA  AREATA 800x2000x1000 (42U)
5540220  TX COLOCATION PORTA AREATA 600x2200x1200 (47U)
5540245 TX COLOCATION PORTA AREATA 600x2450x1200 (52U)
5541220 TX COLOCATION PORTA AREATA 800x2200x1200 (47U)
5541245  TX COLOCATION PORTA AREATA 800x2450x1200 (52U)

 

* Accessori inclusi nella fornitura: zoccolo areato h 100mm; listello a spazzola; guida Kompi 19”; 50 viti torx M5 (fornite, non montate); dadi a gabbia M5 (forniti, non montati); staffe guidacavi (fornite, non montate); materiale di fissaggio

VAI ALLA PROMO