Carrello

Therm

Programma di calcolo per la climatizzazione di armadi di comando

Il software Therm esegue in automatico le complesse procedure di calcolo del dimensionamento per la climatizzazione all'interno degli armadi per quadri di comando. Attraverso un'interfaccia grafica semplice ed intuitiva è possibile scegliere i componenti di climatizzazione più idonei e correttamente dimensionati. Una volta eseguito il calcolo verrà fornita una documentazione dettagliata, che potrà essere stampata direttamente o importata nel programma di videoscrittura preferito. Questo garantisce la massima sicurezza di calcolo dei componenti di climatizzazione.

Tutte le valutazioni sono conformi alle indicazioni delle direttive IEC/TR3 60890 AMD 1 e DIN 3168, specifiche per i condizionatori dei quadri elettrici.

  • La documentazione fornita contiene

    • La superficie calcolata del quadro di comando
    • La potenza di irraggiamento emessa nell'ambiente e assorbita dall'esterno
    • La potenza frigorifera necessaria risultante
    • La temperatura interna dell'armadio di comando senza misure di raffreddamento
    • Le alternative proposte

  • Il servizio include

    • Compatibilità con la rete
    • 16 lingue supportate
    • Database editabile con le potenze dissipate dei componenti standard
    • I calcoli sono eseguiti in conformità con IEC/TR3 60890 AMD 1 e DIN 3168
    • I risultati possono essere stampati con tutte le informazioni oppure memorizzati sotto forma di file e rielaborati in un programma di videoscrittura
    • È possibile eseguire il calcolo per più armadi contemporaneamente

  • Requisiti di sistema

    • 500 MB di spazio libero su disco fisso
    • Microsoft Internet Explorer 6.0 o versione superiore
    • oppure Mozilla Firefox 3.0 o versione superiore
    • oppure Opera 8.54 o 9.63
    • CPU con frequenza di clock 1,8 GHz
    • Windows 2000 o XP: Processore Pentium 4, Celeron o AMD equivalente, 512 MB RAM
    • Windows Vista o 7: Processore Dual-Core o equivalente, 1 GB RAM

  • Novità della versione 6.5

    • Calcolatore della potenza dissipata per sbarre
    • Gestione del progetto con funzioni Copia e Ordina
    • Possibilità di suddividere la potenza frigorifera necessaria su più unità
    • Considerazione dell'altitudine sul mare quando si selezionano i ventilatori
    • Elevata velocità di esecuzione grazie ad Ajax
    • Rapporto dettagliato dei sistemi in batteria
    • Configuratore di raffreddamento integrato
    • Interfaccia di programma API aggiunta

  • Manuale di progettazione per la dissipazione di calore negli armadi di comando

    Il complemento ideale per Therm: Approfittate del know-how della nuova pubblicazione standard "Manuale di progettazione per la dissipazione di calore negli armadi di comando". Oltre all'importante partecipazione di Rittal, aziende note in tutto il mondo come Audi, Daimler, Siemens, Niles-Simmons Industrieanlagen, Felsomat e Eplan Software & Services sono tra i principali fautori di questa pubblicazione.

    Il manuale di progettazione di circa 80 pagine si basa sulle esperienze delle società partecipanti nel settore della climatizzazione degli armadi di comando e sui risultati di simulazioni computerizzate (analisi CFD) relativi allo sviluppo di calore nei quadri di comando. Il manuale sottolinea le correlazioni fondamentali tra il flusso di aria fredda e la risultante distribuzione della temperatura negli armadi di comando dotati di componenti elettronici attivi.

    Dall'indice:

    • Disposizione dei componenti nell'armadio di comando
    • Dissipazione del calore negli armadi di comando
    • Considerazioni speciali per il raffreddamento di componenti di azionamento
    • I principali aspetti della climatizzazione degli armadi di comando
    • Gamma di applicazioni dei condizionatori per armadi di comando
    • Appendice
    • (Checklist, informazioni minime per il calcolo dei requisiti di climatizzazione di armadi di comando, strumenti di progettazione, dimensionamento di un componente di climatizzazione e note per EMC)

    Il "Manuale di progettazione per la dissipazione di calore negli armadi di comando" è disponibile nelle librerie con il numero ISBN 978-3-937889-74-0 pubblicato dalla rinomata Süddeutscher Verlag onpact.