Carrello

Campi EM intensi

Schermatura contro campi elettromagnetici intensi

Campi di interferenza particolarmente intensi sono generati ad esempio dall'asciugatura a microonde, dai sistemi a elettro-erosione e nella tecnica di saldatura ad alta frequenza. In questi casi spesso non è sufficiente un contenitore standard. Al suo posto è consigliabile utilizzare il contenitore EMC di Rittal.

Come si ottiene un elevato effetto schermante

Le superfici esterne del contenitore sono collegate tra di loro in modo elettricamente conduttivo e senza fessure utilizzando uno speciale sigillante conduttivo. Le superfici interne e i bordi sigillati non vengono verniciati. Un rivestimento in alluminio-zinco della mano di fondo garantisce la protezione contro la corrosione.

Ogni contenitore in uso svolge una buona funzione se è stato lavorato come si deve!

In presenza di feritoie per visualizzazione e climatizzazione, è necessario che l'effetto schermante venga preservato (finestre schermate, griglie a rete metallica, strutture a nido d'ape).

  • L'effetto schermante viene così illustrato:

    Il diagramma di attenuazione dell'effetto schermante mette in relazione l'indebolimento dei campi ad opera del contenitore in scala logaritmica con la frequenza.

  • 20 dB di attenuazione dell'effetto schermante corrisponde ad un indebolimento pari al fattore 10
  • 40 dB di attenuazione dell'effetto schermante corrisponde ad un indebolimento pari al fattore 100
  • 60 dB di attenuazione dell'effetto schermante corrisponde ad un indebolimento pari al fattore 1000
  • ecc.

Ulteriori informazioni

Come basi del diagramma sono state utilizzate le misurazione dell'attenuazione dell'effetto schermante che sono state eseguite secondo adeguate specifiche di prova (EN 61000-5-7, VG 95 373 Parte 15).

Altri diagrammi dell'attenuazione dell'effetto schermante sono disponibili qui per il download in formato PDF