Tecnologia 5G in Rittal
2020-03-25.
Rittal, il nuovo standard di comunicazione mobile 5G entra nelle linee di produzione
Rittal è tra i primi player industriali ad avere ottenuto l'assegnazione della frequenza 5G. Entro la fine del 2020, nel nuovo stabilimento di Haiger sarà installata una rete 5G privata. I primi progetti pilota, finalizzati al monitoraggio e all’analisi della produzione, sono già stati definiti.
Pioltello, 6 marzo 2020 – Rittal intende installare e mettere in funzione, nel più breve tempo possibile, la rete mobile 5G in un ambiente di produzione reale, l’innovativo sito di Haiger. La nuova tecnologia wireless ha lo scopo di accelerare e semplificare notevolmente la trasmissione dei dati - ad esempio nel confronto basato su video del numero di pezzi con i dati degli ordini memorizzati e nell'implementazione passo-passo dei dati analitici per la manutenzione predittiva.
"Con l’introduzione della potente tecnologia mobile 5G possiamo sfruttare ancora di più il potenziale e i vantaggi della digitalizzazione dei nostri processi produttivi. Facendo leva sul 5G, vogliamo spingere la digitalizzazione al livello successivo per aumentare la flessibilità e l’efficienza nelle nostre linee di produzione”, ha affermato Carsten Röttchen, Managing Director International Production di Rittal.
Il nuovo standard di telefonia mobile 5G consente di elaborare i dati alla velocità di 10 gigabit al secondo, ovvero a una velocità cento volte superiore rispetto all’attuale standard LTE. La rete 5G è la tecnologia del futuro che abilita la connettività e il controllo da remoto dei processi di produzione, e consente di sfruttare appieno il potenziale di Industria 4.0. "Prevediamo che l’aumento della banda, la bassa latenza, la capacità di connessione real-time, gli elevati livelli di disponibilità e affidabilità consentiranno una ulteriore ottimizzazione dei processi di produzione nel nostro stabilimento. Dopo l’esecuzione dei primi test saremo in grado di integrare la tecnologia 5G nelle attività critiche di produzione e controllo", ha spiegato Röttchen.
Data Center Edge cloud in funzione
In futuro, sarà possibile raccogliere più velocemente i dati generati da sensori, componenti, macchine o robot in un Data Center Edge o cloud per poi analizzarli e valutarli mediante l'intelligenza artificiale (AI). I requisiti IT necessari sono già stati impòementati nel nuovo stabilimento di Haiger, dove è operativo ONCITE, un Data Center Edge cloud ad alta disponibilità, basato sull'AI, per l'elaborazione e l'analisi rapida e real-time dei dati industriali. Questa soluzione, recentemente insignita dell’"Innovation Champions Award" e unica nel suo genere, è già commercialmente disponibile. "Offriremo la tecnologia 5G come componente della soluzione ONCITE ad altri clienti quando i test di Haiger saranno stati completati con successo", ha dichiarato il Dr. Ritz, Amministratore Delegato di German Edge Cloud, una società del gruppo Friedhelm Loh.
"Siamo pronti sui blocchi di partenza. Quando i produttori della tecnologia 5G forniranno i device idonei, potremo procedere con i passi successivi. Prevediamo che l'installazione della tecnologia per effettuare i primi test, sarà completata entro la fine del 2020", ha spiegato Andreas Huck, Managing Director Controlling, Accounting, HR e IT di Rittal.
Produzione altamente automatizzata ad Haiger
Nel nuovo stabilimento Rittal di Haiger, su una superficie di 24.000 metri quadrati, oltre 100 macchine e componenti di sistema ad alta tecnologia vengono utilizzati per produrre giornalmente circa 9.000 armadietti compatti AX e contenitori di piccole dimensioni KX . L'impianto ad alta automazione lavora annualmente circa 35.000 tonnellate di acciaio.
Già oggi, sistemi di controllo di alto livello collegano macchine e sistemi di movimentazione per formare una rete di comunicazione che rispetta gli standard di Industria 4.0.
Nell'impianto sono operativi 20 sistemi di trasporto senza conducente. Anche le linee di imballaggio, etichettatura e il trasporto verso la distribuzione sono già automatizzati. Con il supporto di sistemi esperti KBS che apprendono in modo continuo, sarà possibile in futuro ridurre i tempi di fermo macchina, pianificare le manutenzioni con il dovuto anticipo e ridurre le interruzioni nel sofisticato processo di produzione.
La gestione digitalizzata degli ordini garantisce la disponibilità continua di prodotti e accessori standard nel Global Distribution Center. Lungo tutta la filiera, “da cliente a cliente”, Rittal fornisce dati end-to-end, configurazione e progettazione on-site, servizi di consegna e assistenza post-vendita inclusi.