Allestimenti in pollici
Chiusure laterali
Deflettore aria per VX IT profilati portanti 19" standard
Per separare le zone calde e fredde all’interno dell’armadio con copertura del passaggio o impiego di un sistema LCP.
Deflettore aria per VX IT profilati portanti 19" dynamic
Deflettore aria per LCU DX
Per la separazione delle aree fredda/calda all'interno di un armadio VX IT con utilizzo di un sistema LCU DX.
Deflettore per telai di montaggio TS IT da 19"
Deflettore per profilati portanti TS IT da 19"
Copertura magnetica per VX IT
Per la copertura opzionale del sistema di foratura frontale.
Listello a spazzola, verticale per VX IT
Serve all'interno dei ripartitori di rete come flangia di copertura flessibile, consente di organizzare facilmente un passaggio dei cavi dall’area di ripartizione laterale e posteriore verso il piano di collegamento frontale.