Sistemi di profilati

Guide e sbarrette

Per allestimenti interni personalizzati e per la creazione di piani di montaggio supplementari.

Guide e sbarrette

Profilo di montaggio 18 x 39 mm per VX, VX SE

Per l'allestimento interno personalizzato del telaio dell'armadio sul piano di montaggio interno.

Guide e sbarrette

Chassis di montaggio TS 18 x 38 mm

Per l'installazione sul profilato verticale dell'armadio TS del piano di montaggio esterno, sul profilato orizzontale dell'armadio TS e sulla guida di allestimento del fondo per CM.

Guide e sbarrette

Guida per allestimento fondo per sistema TopPult TP

Installabile sui perni filettati presenti nella profondità dell'armadio, senza la necessità di eseguire lavorazioni meccaniche. Reticolo di fissaggio su due lati. Offre ulteriori possibilità di montaggio.

Guide e sbarrette

Sbarretta di montaggio per VX, TS, VX SE, TP, AX

Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.

Guide e sbarrette

Profilo di montaggio 23 x 23 mm per VX, TS, VX SE

Per il montaggio ai profilati orizzontali e verticali dell'armadio tramite elementi di fissaggio addizionali.

Guide e sbarrette

Profilo adattatore per compatibilità con sistema VX

Per creare un allestimento interno compatibile tra VX SE e VX25. Il profilo adattatore VX può essere tagliato a misura per allestimenti interni personalizzati.

Guide e sbarrette

Profilo adattatore per modularità con il sistema PS

Da installare nei profilati verticali TS per creare la compatibilità con: profilati di montaggio PS, chassis di montaggio PS, sistema a chassis PS.

Guide e sbarrette

Profilato di montaggio TS 17 x 17 mm per armadi serie TS

Per la realizzazione di una struttura ausiliaria per la segregazione del vano sbarre e come telaio di montaggio per carichi medio-leggeri.

Guide e sbarrette

Guida Kombi 19"/ETSI per CS multifunzionale

Per l’allestimento interno dei contenitori multifunzione.