Sistemi di distribuzione a sbarre RiLine
Adattatori/supporti OM - Accessori
Connessione a innesto per supporti/adattatori OM
Utilizzati per ampliare la larghezza utile.
Ponticello di collegamento per supporti/adattatori OM
Per la connessione meccanica di adattatori/supporti OM.
PinBlock per telaio portante
Per il fissaggio e il posizionamento sicuro dei contattori di una partenza motori.
PinBlock Plus per avviatori con fissaggio avanzato degli interruttori di protezione
Per avviatori con fissaggio avanzato degli interruttori di protezione.
Guide portanti 35 x 10 mm per supporti/adattatori OM
Da fissare allo chassis di adattamento o al telaio portante.
Guide portanti 35 x 15 mm per supporti/adattatori OM
Fissaggio allo chassis di adattamento.
Guide portanti 35 x 7,5 mm per supporti/adattatori OM
Per l'installazione su adattatori OM con larghezza 55 mm.
Set di cavi per adattatori OM con morsetto a molla
Cavi spellati ed elettroisolati per il cablaggio dei dispositivi di comando.
Cavi doppi per adattatori OM con morsetti a molla 2,5 – 16 mm²
Cavi spellati ed elettroisolati per il cablaggio di max. due apparecchi per singolo adattatore.
Telaio di supporto per supporti/adattatori OM
Per adattatori con larghezza 45 mm/55 mm.