Allestimenti in pollici
Dadi e viti
Fastener da 19", 1 HE con contatto
Elemento per il fissaggio di un piano da 482,6 mm (19")
Dadi a gabbia
M5/M6, per il fissaggio dei subrack per elettronica da 482,6 mm (19") e delle piastre di chiusura ai profilati di fissaggio da 482,6 mm (19").
Viti torx
Per una trasmissione ottimale del momento di torsione, una maggiore durata dell'utensile e una migliore sicurezza e affidabilità nelle operazioni di serraggio e sblocco degli elementi avvitati.
Viti di fissaggio
Per subrack per elettronica, componenti interni da 482,6 mm (19") e piastre di chiusura.
Avvitamento con sistema a innesto, 19"
Costituito da un dado ad espansione, inserito frontalmente nel foro di fissaggio a sezione quadra e successivamente fissato con la vite.
Dadi a mantello con viti per profilati con scanalatura a T
M6 x 10 mm per profilato con scanalatura a T, garantiscono un montaggio flessibile e sicuro dei componenti interni sui profilati con scanalatura a T.