Sistemi a braccio portante

Componenti aggiuntivi

Componenti aggiuntivi per sistemi a braccio portante.

Componenti aggiuntivi

Mensola di collegamento VESA 75/100

Per la connessione posteriore dei contenitori "slim" per pannelli di comando, monitor TFT comunemente in commercio e PC industriali con attacco VESA 75/100. Attacco per sistemi a braccio portante CP 40, CP 60 e CP 120 tramite adattatore per...

Componenti aggiuntivi

Mensola di collegamento per attacco braccio portante 120 x 65 mm

Per il montaggio posteriore dei contenitori. Coperchio rimovibile per agevolare l'introduzione dei cavi

Componenti aggiuntivi

Adattatore dell'attacco braccio portante Ø 130 mm su 120 x 65 mm

Per il montaggio dei contenitori di comando con apertura per braccio portante 120 x 65 mm e dell'adattatore di collegamento VESA 75/100

Componenti aggiuntivi

Braccio basculante per sistemi a braccio portante

Il nuovo braccio basculante garantisce sempre la corretta visione degli elementi decisivi per la comunicazione uomo-macchina. Il sistema può essere montato senza ulteriori adattamenti al lato parete direttamente ai componenti del sistema a...

Componenti aggiuntivi

Adattatore dell'attacco braccio portante Ø 180 mm su Ø 130 mm

Da montare tra il contenitore e gli elementi di giunzione o il fissaggio del giunto girevole.

Componenti aggiuntivi

Adattatore per Pro-Panel Siemens

Per il montaggio del pannello Siemens Simatic al sistema a braccio portante CP 40, acciaio o CP 60/120 con attacco braccio portante 120 x 65 mm.

Componenti aggiuntivi

Piastra di connessione con rinforzo

Per agganciare facilmente il contenitore Command-Panel al braccio portante o al piedistallo.

Componenti aggiuntivi

Adattatore angolare 90° Per la giunzione tra i bracci portanti CP 60 e CP 40

Elemento di giunzione tra i bracci portanti CP 60 e CP 40

Componenti aggiuntivi

Adattatore

Elemento di giunzione tra sistemi a braccio portante più grandi e più piccoli e per l'installazione di contenitori di comando piatti di piccole dimensioni.

Componenti aggiuntivi

Adattatore per CP 120 su braccio basculante

Adattatore per CP 120 su braccio basculante

Componenti aggiuntivi

Giunto girevole con/senza braccio

Per accoppiare in modo diretto e girevole i contenitori di comando nelle macchine e negli impianti.

Componenti aggiuntivi

Adattatore di inclinazione 10° per attacco braccio portante Ø 130 mm

Da montare tra accoppiamenti sistemi 60/120 oppure fissaggio sistemi 60/120 oppure giunto di rinvio sistemi 60/120, e contenitori di comando.

Componenti aggiuntivi

Adattatore di inclinazione 10° per attacco braccio portante 120 x 65 mm

Da montare tra accoppiamenti sistema 60 oppure fissaggio sistema 60 e contenitori di comando

Componenti aggiuntivi

Adattatore di inclinazione ±45° per attacco braccio portante Ø 130 mm

Da montare tra accoppiamenti sistemi 60/120 oppure fissaggio sistemi 60/120 oppure giunto di rinvio 90° sistemi 60/120 e contenitori di comando .

Componenti aggiuntivi

Adattatore di inclinazione +100°/–60° per attacco braccio portante 120 x 65 mm

Per il montaggio su piani di lavoro IW, predisposto per il fissaggio Ø 130 mm, superfici piane o raccordi fissi/girevoli con attacco braccio portante 120 x 65 mm. Adatto per contenitori fino a 20 kg con attacco braccio portante. Dotato di...

Componenti aggiuntivi

Giunto regolabile per sistema a braccio portante CP 60

Per il montaggio di due contenitori su un sistema a braccio portante/sistema fisso.