Porte/chiusure
Porta, accessori per allestimento interno
Chassis 14 x 39 mm per VX, VX SE, PC, IW, AX
Per il fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, componenti montati sulla porta ecc.
Distanziali
Rappresentano l'elemento di fissaggio universale per tutti i casi in cui è necessario mantenere una distanza dal piano di montaggio.
Arresto porta aperta per VX
Per bloccare la porta in posizione aperta. Installabile senza apportare modifiche meccaniche all'armadio.
Archiviazione dei documenti
Per una facile archiviazione dei documenti e degli schemi elettrici nella porta.
Portadocumenti
Portadocumenti sul lato interno della porta.
Maniglia di trasporto e di montaggio per VX, TS, VX SE
Con questo accessorio è possibile agganciare e sganciare con sicurezza la porta per trasportarla, ad esempio, in officina.
Sostegno porta a ruota per VX
Agevola la chiusura della porta quando questa viene allestita con componenti pesanti (ad esempio con un condizionatore). Viene fissato sul telaio di rinforzo della porta.