Ripiani porta-apparecchi
Ripiani porta-apparecchi per telai senza piano di montaggio
Ripiani porta-apparecchi per telai senza piano di montaggio Installati negli armadi con larghezza 600 e 800 mm
Per fissaggio a telaio, da installare negli armadi senza piano di montaggio da 482,6 mm (19"), larghezza armadio: 600 e 800 mm, capacità di carico: 50 kg / 100 kg.
Ripiani porta-apparecchi, installazione fissa per TS, VX SE, PC, IW, predisposti per kit di ventilazione supplementare
Applicabile direttamente sul profilo verticale dell'armadio. Il ripiano viene agganciato e fissato alle 4 viti premontate.
Ripiano porta-apparecchi, estraibile per TS, VX SE, PC, IW
Applicabile direttamente sul profilato verticale dell'armadio TS, larghezza dell'armadio.
Compartimentazione del cassetto estraibile
Per armadi della serie IW, PC.