Ripiani porta-apparecchi

Ripiani porta-apparecchi per telai con piano di montaggio da 19"

Ripiani porta-apparecchi per telai con piano di montaggio da 19".

Ripiani porta-apparecchi per telai con piano di montaggio da 19"

Ripiani porta-apparecchi, allestimento 19" Armadi con profilati portanti a L nella parte anteriore e posteriore

Offrono più punti di aggancio, in modo tale che la distanza dei piani in pollici è variabile, integrazione successiva possibile con guide telescopiche, capacità di carico: 50 kg.

Ripiani porta-apparecchi per telai con piano di montaggio da 19"

Ripiano porta-apparecchi 1 HE, installazione fissa Sistema di foratura da 482,6 mm (19")

Per sistemi da 482,6 mm (19")/535 mm (metrico), una superficie di appoggio ideale per alloggiare componenti elettronici attivi, come modem e mini-hub, nei piani di fissaggio in pollici o metrici, capacità di carico: 10 kg.