Tecnica di allestimento 19"

Telai girevoli

Con il telaio girevole è facile accedere alla parte posteriore dei componenti installati nel piano a 19". A seconda della variante del telaio girevole, l'angolo di apertura può essere di 130° o 180°.

Telai girevoli

Telao girevole parziale per armadi VX, VX SE, AX larghi 600 mm e 800 mm

Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").

Telai girevoli

Set d'installazione per telai girevoli parziali VX e piastre di montaggio parziali VX

Per il montaggio del telaio girevole parziale in AX, VX, SE o di una piastra di montaggio parziale (in combinazione con la cerniera per piastra di montaggio parziale).

Telai girevoli

Telaio girevole totale per armadi VX con larghezza 600, 800 e 1200 mm

Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").

Telai girevoli

Dispositivo d’arresto per telai girevoli

Blocca il telaio girevole in posizione aperta.

Telai girevoli

Set d'installazione per telaio girevole totale VX

Per l'installazione del telaio girevole totale.

Telai girevoli

Cerniere a 180° per telaio girevole totale VX

Per aumentare l'angolo di apertura da 130° a 180° nella posizione più avanzata.

Telai girevoli

Guida di sostegno per telaio girevole

Utilizzate per sostenere i subrack per elettronica 482,6 mm (19") particolarmente pesanti installati sul telaio girevole.