Accessori per AX

Sistemi di profilati

Con i sistemi di profilati si possono raggiungere tutte le quote di montaggio all'interno del telaio. Piani di montaggio supplementari, funzioni varie come le guide di supporto o i profilati a C: la personalizzazione degli allestimenti quasi non ha limiti.

Sistemi di profilati

Chassis di allestimento interno AX

***Novità***Chassis per allestimenti interni, realizzati con passo meccanico da 25 mm si possono installare nell'armadio compatto AX. Ora con una maggiore capacità di carico di 100 N. L'installazione avviene tramite le bugne presenti sul...

Sistemi di profilati

Chassis 14 x 39 mm per VX, VX SE, PC, IW, AX

Per il fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, componenti montati sulla porta ecc.

Sistemi di profilati

Guide portanti TH 35/15 secondo EN 60 715

Lunghezza adatta alle larghezza del contenitore.

Sistemi di profilati

Guide portanti TH 35/7,5 secondo EN 60 715

Lunghezza adatta alle larghezza del contenitore.

Sistemi di profilati

Clip di montaggio per profilati portanti

Per un rapido e sicuro fissaggio di canaline passacavi, piastre di montaggio, profilati portanti su guide portanti 35/7,5 e 35/15 secondo EN 60 715.

Sistemi di profilati

Angolare di montaggio

Avvitabile su tutti gli armadi e i componenti di allestimento muniti di reticolo con passo di 25 mm.

Sistemi di profilati

Guida per allestimento fondo per contenitori AX

Chassis per allestimenti interni nell'armadio compatto AX in combinazione con i nuovi chassis per l'allestimento interno AX. Per il montaggio, ad esempio di lampade a LED, guide DIN e di guide fissaggio cavi.

Sistemi di profilati

Portina interna per armadi compatti AX

Per una protezione sicura degli accessi. Separa l'area comandi dall'hardware.