Accessori per AX

Elementi di fissaggio

Vasta gamma di accessori di montaggio, come dadi a gabbia, dadi scorrevoli, viti e vari elementi di montaggio per un allestimento agevole ed efficiente dell'armadio.

Elementi di fissaggio

Angolare di montaggio per allestimento interno

Per l'installazione del chassis e delle sbarrette trasversali di montaggio in orizzontale e verticale. Comfort-Panel con profondità minima d'installazione 74 mm oppure Optipanel con profondità minima d'installazione 100 mm. Con la...

Elementi di fissaggio

Staffa di montaggio

Per il montaggio individuale di guide e profilati.

Elementi di fissaggio

Viti torx in acciaio inox

Garantiscono una trasmissione ottimale dei momenti di torsione, una maggiore durata dell'utensile e una migliore sicurezza e affidabilità nelle operazioni di serraggio e sblocco degli elementi avvitati.

Elementi di fissaggio

Viti autofilettanti

Utilizzabili nei fori tondi con Ø 4,5 mm, ricavati nella struttura profilata dell'armadio, nei profilati di montaggio e negli elementi di montaggio a chassis.

Elementi di fissaggio

Viti autoperforanti

Consentono di bulinare, forare ed avvitare, tramite utensili elettrici o pneumatici in una sola operazione. Per spessore lamiera: 0,8 - 3 mm.

Elementi di fissaggio

Copertura isolante per vite a testa sporgente

Per isolare le teste delle viti, ad es. all'interno della canalina passacavi.