Ingresso cavi

Introduzione e raccolta cavi

Per la raccolta dei cavi, sono disponibili varie opzioni utilizzabili sia nell'armadio che nello zoccolo. Grazie al posizionamento della raccolta dei cavi nell'area dello zoccolo, nell'armadio rimane maggior spazio di montaggio, che di solito viene perso a causa del mantenimento dei raggi di curvatura. Sistemi di instradamento dei cavi, come le canaline passacavi e i guidacavi da 19", consentono di realizzare una gestione organizzata dei cavi nell'armadio.

Introduzione e raccolta cavi

Canaline di cablaggio e accessori

La scanalatura di fi ssaggio della canalina passacavi Rittal presenta, oltre alla punzonatura DIN, un foro in corrispondenza del passo meccanico da 25 mm, per cui non sono necessarie lavorazioni meccaniche. Il montaggio avviene emplicemente applicando...

Introduzione e raccolta cavi

Profilato angolare e a C per guide

Profilato angolare e a C per guide.

Introduzione e raccolta cavi

Supporti per guaine

Per guaina, è possibile applicare le fascette disponibili in commercio, consentendo il fissaggio dei cavi all’ingresso/uscita dalla guaina.

Introduzione e raccolta cavi

Guaina passacavi

Utilizzati per rendere sicuro il passaggio dei cavi dall'armadio o dalla piastra di montaggio alla porta.

Introduzione e raccolta cavi

Fascette serracavi

Per il fissaggio dei cavi al profilato dell'armadio o agli elementi dei sistemi di montaggio. Il fissaggio è a pressione nel sistema di foratura a sezione circolare.