Porte/chiusure

Soluzioni di climatizzazione modulari

L'unità di raffreddamento, integrata nella porta dell'armadio, si adatta perfettamente nel design complessivo dell'armadio. Può essere facilmente sostituita con la porta esistente senza alcuna lavorazione meccanica, anche in condizioni di esercizio. Potenza frigorifera fino a 1,5 kW – 2,5 kW. Disponibile per gli armadi componibili VX25 e TS 8.

Soluzioni di climatizzazione modulari

Climatizzazione modulare porta climatizzata VX25 per l'installazione delle unità clima

Porte climatizzate in lamiera d'acciaio per il montaggio delle unità clima da SK 3307.7XX a 3310.7XX.

Soluzioni di climatizzazione modulari

Sistemi di climatizzazione modulare – unità clima TopTherm Blue e Potenza frigorifera totale 1,50 - 2,50 kW

Moduli di climatizzazione per porte climatizzate. Potenza frigorifera da 1500 a 2500 W.