Porte/chiusure

Varianti delle porte

Le porte d'ispezione e le porte aerate consentono un controllo visivo rapido dei componenti installati all'interno dell'armadio. Le porte in lamiera d'acciaio possono essere installate al posto della parete posteriore, consentendo un accesso frontale e posteriore all'allestimento interno.

Varianti delle porte

Porta trasparente per VX

In sostituzione di una porta in lamiera di acciaio o una parete posteriore.

Varianti delle porte

Elementi di chiusura per VX

Per il montaggio in un secondo tempo di una porta trasparente o in lamiera d'acciaio in sostituzione di una parete posteriore.

Varianti delle porte

Porta battente per VX

Quando, ad esempio, per rispettare i passaggi di servizio possono essere utilizzate due porte da 400 mm ciascuna anziché una porta da 800 mm. Anche in sostituzione di una parete posteriore larga 800 mm.

Varianti delle porte

Sicurezza di trasporto per porta VX

Per stabilizzare la porta durante il trasporto da un carico aggiuntivo di 15 kg.

Varianti delle porte

Traversa di protezione per VX, TS, VX SE

La traversa di sicurezza impedisce un'eventuale caduta dell'operatore all'interno dell'armadio. Adatta per armadi con larghezza 1200 mm

Varianti delle porte

Supporti per traversa di protezione

Per il montaggio su profilo verticale. La traversa di protezione viene facilmente inserita.