Allestimento interno

EMC

La protezione dell'armadio standard da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici può essere aumentata con l'accessorio idoneo. Le misure di protezione includono il miglioramento dell'effetto schermante tramite compensazione ottimale del potenziale o il collegamento delle schermature dei cavi il più vicino possibile al punto di ingresso dei cavi.

EMC

Guida per morsetto schermato EMC

Guida accessoriata per creare un contatto EMC dei cavi passanti e per limitarne la trazione.

EMC

Morsetti schermati EMC

Montaggio rapido senza l'ausilio di attrezzi: E' sufficiente premere il morsetto schermato EMC contro lo schermo del cavo e agganciarlo alla guida. Le variazioni dei diametri degli schermi sono perfettamente compensate dalle molle dei morsetti.

EMC

Bocchettoni passacavi EMC

Le lamelle integrate garantiscono un serraggio sicuro e una limitazione della trazione dei cavi uniforme ed efficace.

EMC

Guida schermata EMC

In nastro d'acciaio antiossidante, sezione 75 mm², per la connessione degli schermi di linea.

EMC

Fascette EMC di messa a terra

Possono essere applicate alla piastra di montaggio sull'apparecchio di utenza o sul componente elettrico.

EMC

Frese di contatto

Consente un contatto EMC, ad es. per connessioni con bandelle piatte di messa a terra.

EMC

Vernice conduttiva

Impedisce la corrosione dei punti di contatto in metallo esposti.