Porte/chiusure

Frontale con porte modulari

Per la separazione delle varie aree funzionali all'interno dell'armadio. Le porte parziali con o senza finestra di ispezione possono essere combinate secondo necessità tra il pannello di rivestimento frontale superiore e quello inferiore. Negli armadi Rittal, il frontale modulare può essere montato al posto delle porte anteriori o delle pareti posteriori.

Frontale con porte modulari

Porta parziale per VX

A scelta battuta della porta a destra o a sinistra.

Frontale con porte modulari

Barrette forate di montaggio per porta parziale

Per il montaggio successivo su portine parziali, con passo meccanico da 25 mm, per allestimenti personalizzati sul lato posteriore della porta, ad esempio per l'applicazione di canaline portacavi, supporti per cavi flessibili, ecc.

Frontale con porte modulari

Pannello frontale, superiore, cieco per VX

Come chiusura superiore in presenza di porte parziali.

Frontale con porte modulari

Pannello frontale, inferiore, cieco per VX

Come chiusura inferiore in presenza di porte parziali.

Frontale con porte modulari

Flangia superiore incernierata per VX

Per l'installazione dei dispositivi di comando e visualizzazione, in abbinamento alla parte frontale modulare e alla traversa di protezione.

Frontale con porte modulari

Cassetto per tastiera e mouse per VX

Per mouse e tastiera con larghezza max. 500/700 mm. L'elevato grado di protezione è mantenuto anche in posizione aperta.

Frontale con porte modulari

Dispositivo di blocco in posizione aperta per flangia superiore incernierata

Con 5 livelli di regolazione, massimo angolo di apertura ca. 85°.