Tecnica di allestimento 19"

  • Telai girevoli
    Telai girevoli

    Con il telaio girevole è facile accedere alla parte posteriore dei componenti installati nel piano a 19". A seconda della variante del telaio girevole, l'angolo di apertura può essere di 130° o 180°.

    Info

  • Profilati portanti
    Profilati portanti

    Profilati portanti e profilati di montaggio per allestimento interno con uno o due livelli di fissaggio per contenitori a parete e tutti gli armadi componibili della piattaforma TS 8

    Info

  • Kit di montaggio per profilati portanti
    Kit di montaggio per profilati portanti

    Il kit di montaggio per profilati portanti e telaio deve essere scelto in base alla tipologia di armadio e alla sua larghezza.

    Info

  • Accessori per Rittal Data Rack
    Accessori per Rittal Data Rack

    Il telaio aperto «Data Rack» è attrezzabile con un secondo livello di fissaggio 19", sostegni di profondità, guide e giunti di accoppiamento. Ruote per impieghi mobili nei laboratori o con tecnologie di misurazione.

    Info

  • Guide di sostegno
    Guide di sostegno

    Le guide di sostegno offrono una superficie di appoggio per i componenti fissati nel piano di montaggio 19", oltre a supportare il peso dei componenti pesanti. Le guide per carichi pesanti possono sostenere un carico statico di 800 N.

    Info

  • Allestimenti in pollici
    Allestimenti in pollici

    Cassetti per un piano di fissaggio da 19", flange di copertura, ripiani per apparecchi non in pollici ed accessori per il fissaggio sui profilati da 19" tramite dadi a gabbia o l'innovativo accessorio di fissaggio fastener 19".

    Info

  • Pannelli ciechi e frontali
    Pannelli ciechi e frontali

    Pannelli ciechi per chiudere le unità di altezza (rack unit) inutilizzate. Disponibili in diverse altezze, in lamiera di acciaio, in alluminio e plastica. Versione con fissaggio a vite o fissaggio senza attrezzi per un montaggio veloce.

    Info

  • Pannelli di chiusura 19"
    Pannelli di chiusura 19"

    Patch-panel con feritoie per connessioni comuni e connessioni tramite conduttori in rame o a fibre ottiche.

    Info

  • Cassette di giunzione
    Cassette di giunzione

    Unione dei cavi in fibra ottica in entrata e distribuzione ai patch-panel per diversi tipi di connessione. I cavi pigtail preassemblati sono indirizzati ai patch panel con la breakout box.

    Info

  • Tecnica di collegamento LSA
    Tecnica di collegamento LSA

    Per la tecnica di collegamento LSA sono disponibili alloggiamenti per listelli LSA-Plus o set d'installazione per basi e squadrette di montaggio LSA.

    Info

+
[X] Chiudi

Required