Armadi compatti
-
Armadi compatti AX
System Perfection. Il nuovo armadio compatto AX offre massima precisione dei dati e progettazione end-to-end, oltre a flessibilità e sicurezza per il montaggio e l'allestimento interno.
-
Armadi compatti AX Plastic
AX plastic housings, optionally with or without viewing window, are ideally suited for outdoor applications. Numerous mounting domes in the housing offer individual interior installation in 25 mm grid with e.g. chassis and rails.
-
Armadio VX SE
Armadio monoblocco in lamiera d'acciaio con telaio portante, due piani di montaggio integrati, parete posteriore avvitata e porta. Tetto e pareti laterali sono costituiti da un unico pezzo con struttura sagomata. Compatibilità totale con il sistema di armadi modulari VX25. Armadi con larghezze da 600 a 1800 mm e una nuova profondità di 300 mm per applicazioni di Building Automation. Maggiore efficienza in quanto le pareti laterali non devono essere montate e l'armadio con larghezze 1600 mm e 1800 mm sostituiscono le installazioni in batteria.
-
Armadietti compatti AE
Contenitore con porta in lamiera d'acciaio verniciata con piastra di montaggio e flangia sul fondo. Grado di protezione fino a IP 66.
-
Armadi compatti CM
Contenitore con porta in lamiera d'acciaio, con piastra di montaggio e fondo aperto per l'inserimento delle lamiere di fondo. Grado di protezione IP 55. I vantaggi della serie di armadietti compatti Rittal si coniugano con la versatilità di montaggio del sistema di armadi TS 8. Listelli forati di montaggio integrati nella portina, utilizzati per il fissaggio rapido di barrette trasversali di montaggio, supporti per cavi e coperchi.
-
Armadio SE 8
Armadio stand-alone in lamiera d'acciaio con telaio stabile, due piani di montaggio integrati, parete posteriore avvitata e porta. Tetto e pareti laterali sono costituiti da un unico pezzo con telaio sagomato. Allestimento interno perfettamente compatibile con la serie TS 8, con conseguente integrazione di tutti i prodotti TS 8. Larghezze armadio da 600 a1800 mm. Tempi di installazione ridotti grazie alle pareti laterali costituite da un unico pezzo con telaio sagomato.