Condizionatori da tetto
-
Condizionatore da tetto Blue e+ Potenza frigorifera totale 1,30 kW
Efficienza energetica rivoluzionaria grazie alla tecnologia ibrida innovativa. Risparmio energetico medio fino al 75% grazie ai componenti a velocità regolabile e alla tecnologia heatpipe. Impiego in tutto il mondo con un unico sistema multitensione integrato. Utilizzo intuitivo grazie al display touch.
-
Condizionatore da tetto TopTherm Blue e Potenza frigorifera totale 0,50 - 4,00 kW
Condizionatori da tetto ad alta efficienza energetica Blue e nelle classi potenza da 500 W a 4.000 W, di serie con controllore «e Comfort» integrato, rivestimento RiNano sulla superficie del condensatore ed evaporatore elettronico della condensa.