Chiller

  • Chiller Blue e+ 1 - 6 kW
    Chiller Blue e+ 1 - 6 kW

    I chiller Blue e+ sono efficienti, flessibili e compatti. Garantiscono il raffreddamento centralizzato ed economico dell'acqua e, allo stesso tempo, alimentano anche gli scambiatori di calore aria/acqua. Risparmio energetico fino al 70% grazie ai componenti a velocità regolabile e alla tecnologia inverter. Approvazioni internazionali e alimentazione multitensione per l'utilizzo in tutto il mondo. Utilizzo intuitivo grazie al display touch e alle interfacce intelligenti per lavorazioni e analisi user-friendly.

    Info

  • Chiller Blue e Potenza frigorifera totale 11 - 25 kW
    Chiller Blue e Potenza frigorifera totale 11 - 25 kW

    I chiller Blue e integrati in contenitori stand-alone forniscono un raffreddamento centralizzato ed economico dell'acqua di raffreddamento. La tecnologia microchannel consente una riduzione del mezzo frigorigeno. Utilizzo intuitivo grazie al display touch e alle interfacce intelligenti per lavorazioni e analisi user-friendly. La funzioni di sicurezza, fornite di serie, soddisfano i criteri di massima sicurezza. Grazie a pacchetti di opzioni preconfigurati i tempi di consegna sono ridotti.

    Info

  • Chiller TopTherm 1 - 6 kW
    Chiller TopTherm 1 - 6 kW

    I Chiller TopTherm con montaggio sul tetto o in versione standalone sono flessibili e compatti. Garantiscono il raffreddamento centralizzato ed economico dell'acqua e, allo stesso tempo, alimentano anche gli scambiatori di calore aria/acqua. Sono forniti di serie con condensatore con trattamento superficiale alle nanotecnologie.

    Info

  • Chiller TopTherm montaggio a parete
    Chiller TopTherm montaggio a parete

    I Chiller TopTherm nella versione con montaggio a parete possono essere installati senza problemi sulla porta dell'armadio o su una parete laterale. Garantiscono il raffreddamento centralizzato ed economico dell'acqua e, allo stesso tempo, alimentano anche gli scambiatori di calore aria/acqua. Sono forniti di serie con condensatore con trattamento superficiale alle nanotecnologie.

    Info

  • Chiller TopTherm 8 – 40 kW
    Chiller TopTherm 8 – 40 kW

    I Chiller TopTherm alloggiati in un armadio TS con ingombro ridotto possono essere integrati perfettamente in una fila di armadi montati in batteria. La struttura modulare e la versione per due frequenze li rendono estremamente flessibili. Inoltre garantiscono estrema facilità di manutenzione e affidabilità grazie alla protezione antighiaccio.

    Info

+
[X] Chiudi

Required