Sistemi di climatizzazione

Climatizzazione per soluzioni outdoor

Funzionalità e sicurezza, in ogni condizione atmosferica. Le nostre soluzioni di climatizzazione outdoor sono ideali per l'utilizzo all'aperto. Oltre ai dispositivi di raffreddamento particolarmente efficienti, è inoltre possibile utilizzare, ad es., dei ventilatori filtro con calotta getto d'acqua, riscaldamento o Blue e+ Chiller con relativa opzione «Outdoor».

Climatizzazione per soluzioni outdoor

Ventilatori-filtro TopTherm

Unità completa di ventilazione per l'installazione senza utensili. Portata d'aria 20 - 900 m³/h, grado di protezione standardizzato IP 54.

Climatizzazione per soluzioni outdoor

Ventilatori-filtro TopTherm con tecnologia EC

Esecuzione ad alta efficienza energetica dei ventilatori-filtro RTT grazie allatecnologia di ventilazione conmotori EC. A partire dalle versioni a 180 m³/h con interfaccia di comando integrata (0-10 V / ingresso PWM e uscita segnale tachimetrico)...

Climatizzazione per soluzioni outdoor

Cuffia di protezione per aumentare il grado di protezione dei ventilatori-filtro

Soprattutto nelle applicazioni in campo alimentare la cuffia antispruzzo impedisce la penetrazione di particelle bagnate. Il grado di protezione IP 56 è garantito con l'impiego del filtro standard.

Climatizzazione per soluzioni outdoor

Condizionatore a parete Blue e+ outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Condizionatori da parete ad alta efficienza energetica Blue e+ Outdoor con potenze da 1500 W a 5000 W. L'elevato grado di protezione IP 56 / UL tipo 12/3R/4 e il campo di impiego a da -30 °C a 60 °C garantiscono una protezione ottimale negli...

Climatizzazione per soluzioni outdoor

Condizionatore da parete TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Condizionatori da parete ad alta efficienza energetica Blue e nelle classi di potenza da 500 W a 2.500 W, di serie con controllore «e Comfort» ed evaporatore elettronico della condensa (minimo 1000 W), grado di protezione UL Type 3R/4, 12.

Climatizzazione per soluzioni outdoor

Direct Air Cooling Systems (DAC) per CS multifunzionale

Direct Air Cooler con montaggio sul tetto per l'installazione in un armadio multifunzione (MFG). Il prodotto è ideale per compensare in modo altamente efficiente le elevate dissipazioni di potenza con un basso delta T nell'MFG. Tramite un filtro...

Climatizzazione per soluzioni outdoor

Riscaldatore anticondensa senza ventilatore

I riscaldatori anticondensa regolano l'umidità relativa dell'aria evitando il raggiungimento del punto di rugiada, la formazione di condensa nell'armadio e danni indiretti dovuti a corrosione o cortocircuiti elettrici. Versione senza ventilatore....

Climatizzazione per soluzioni outdoor

Riscaldatore anticondensa con ventilatore

I riscaldatori anticondensa regolano l'umidità relativa dell'aria evitando il raggiungimento del punto di rugiada, la formazione di condensa nell'armadio e danni indiretti dovuti a corrosione o cortocircuiti elettrici. Versione con ventilatore....