Ri4Power TS 8
-
Sistemi di armadi componibili TS 8, distribuzione di corrente
Sistemi di armadi componibili TS 8 per quadri di distribuzione in bassa tensione omologati con prove di tipo secondo IEC 61 439-1/-2 e DIN EN 61 439-1/-2.
-
Sistemi di distribuzione a sbarre RiLine
Fino a 1600 A, interasse 60 mm, 3 e 4 poli, protezione perimetrale contro i contatti accidentali, per tutti i mercati del mondo.
-
Sistema sbarre di distribuzione Maxi-PLS
Perfetta tecnologia di sistema in formato supercompatto, fissaggio semplice e a regolazione continua sui 4 piani di fissaggio delle sbarre Maxi-PLS.
-
Sistemi a sbarre Flat-PLS
Allestimento del sistema ricco di varianti con comuni sbarre lamellari in rame piatto.
-
-
Sistemi di sbarre 100-185 mm
Sistemi sbarre fino a 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).
-
Tecnica di accoppiamento
Per l'accoppiamento di sbarre Maxi-PLS e Flat-PLS tra loro, con sistemi di sbarre RiLine60 o con interruttori automatici.
-
Sistemi di copertura Forma costruttiva 1
Per coprire le parti in tensione e per garantire all'interno il grado di protezione IP 2X e IP XXB.
-
Sistemi di copertura Forma costruttiva 2b
Protezione contro i contatti diretti in presenza di moduli di partenza con interruttori sezionatori per fusibili NH e componenti da 185 mm.
-
Configurazione scomparti funzionali in forma 1-4
Configurazione veloce con componenti modulari innovativi.
-
Equipaggiamento scomparto interruttori-sezionatori
Installazione agevole, protezione perfetta contro i contatti accidentali, separazione sicura.
-