Pareti
-
Pareti laterali
Con diversi tipi di pareti laterali, i lati aperti degli armadi componibili e dei rack IT possono essere chiusi con un alto grado di protezione anche senza attrezzi, a seconda delle esigenze.
-
Pareti laterali - Accessori
Supporti per il fissaggio interno supplementare della parete laterale o posteriore in caso di installazioni pesanti; pareti laterali incernierate con angolo di apertura 180° e blocchi interni per pareti laterali sono alcuni degli accessori opzionali.
-
Pannelli di segregazione laterale
Una batteria di armadi può essere suddivisa tramite pareti divisorie, setti divisori o paratie che separano le diverse aree funzionali all'interno degli armadi. Negli armadi montati in batteria, in abbinamento ai sistemi di chiusura è possibile utilizzare anche i sistemi di autorizzazione degli accessi. I setti divisori per piastre modulari possono essere configurati con i connettori comunemente in commercio.
-
Cuffia per blocco sezionatore
Blocco di sicurezza degli armadi in batteria certificato UL e conforme agli standard statunitensi. In combinazione con il meccanismo di azionamento, le aste di rinvio e il blocco per porta battente, la cuffia per blocco sezionatore soddisfa i requisiti della norma UL 508 A.
-
Cuffia di copertura con portina per VX
Cuffia di copertura con porta per la protezione di connettori o di altri componenti installati all'interno dell'armadio
-
Cuffia di copertura con portina per armadi serie TS
Cuffia di copertura con porta per armadi TS per la protezione di connettori o di altri componenti installati all'interno dell'armadio.
-
Vernice per ritocchi
Per ritoccare superfici verniciate con procedimento a polveri o liquido. Essicca all'aria.
-
Primer per protezione da corrosione
Il primer monocomponente è ideale per ripristinare il film protettivo anticorrosione nei punti privi di vernice, in corrispondenza di feritoie o similari. Il primer è conforme ai requisiti della norma IEC 61439.