Tecnica di accoppiamento

Accoppiamento VX

Armadi server e di rete IT su base TS 8. Capacità di carico in base al modello fino a max. 1000 kg.

Accoppiamento VX

Kit di unione interno per VX, VX IT

Posizionamento flessibile e installazione perimetrale sul punto di accoppiamento. Il montaggio laterale crea una superficie sovrapponibile a filo del profilo.

Accoppiamento VX

Kit di unione universale per VX, VX IT

Posizionamento flessibile e installazione perimetrale sul punto di accoppiamento. Montaggio rapido e sicuro, sia dalla parte anteriore che laterale, utilizzabile anche per il montaggio in batteria sul sistema zoccolo VX.

Accoppiamento VX

Giunto di accoppiamento rapido per VX

E' sufficiente collegare le viti, inserire il morsetto ad innesto rapido, battere con un martello e bloccare.

Accoppiamento VX

Kit di unione esterno per VX, VX IT

Da installare dall'esterno sui profilati verticali dell'armadio.

Accoppiamento VX

Squadrette di accoppiamento per VX

Per la giunzione stabile degli armadi montati in batteria.

Accoppiamento VX

Squadrette Kombi per VX, TS

Per l’ottimale ripartizione delle forze di trazione durante il trasporto degli armadi montati in batteria tramite gru di sollevamento.

Accoppiamento VX

Giunto di accoppiamento esterno, 3 mm per VX IT

Per unire in batteria i telai di montaggio VX IT che devono essere separati da un setto divisorio, o per la sostituzione di un armadio preassemblato con un modello con lo stesso design tecnico o per sostituire un telaio di montaggio integrato con una...

Accoppiamento VX

Giunti di accoppiamento per VX IT, TS IT

Per il montaggio in batteria degli armadi VX IT e TS IT.

Accoppiamento VX

Kit di accoppiamento VX25 e TS 8

Per ampliare le installazioni in batteria di armadi TS 8 con gli armadi VX25.

Accoppiamento VX

Profilo di copertura sul bordo superiore per VX, VX IT, TS, TS IT

Per impedire l'entrata di polvere o liquidi oltre alla guarnizione tra due armadi montati in batteria. Per impedire il deposito di polvere o liquidi sulla guarnizione tra due armadi montati a batteria.

Accoppiamento VX

Profilo di copertura per accoppiamento, sul bordo verticale

Per compensare lo spazio che si crea tra le pareti laterali con l'accoppiamento retro/retro. Per armadi alti 2200 mm o per un taglio su misura per altezze inferiori.

Accoppiamento VX

Guarnizione di accoppiamento per VX

Utilizzabile singolarmente con tutte le dimensioni degli armadi disponibili per l'accoppiamento. La guarnizione viene inserita in modo sicuro e perimetrale sul bordo del profilato ed è facilmente asportabile in qualsiasi momento senza lasciare...