Accessori

Porte/chiusure

Porte e chiusure per un accesso agevole e sicuro agli armadi. Varianti di porte, parte frontale modulare dell'armadio e porte parziali per diversi sistemi di autorizzazione degli accessi, porte d'ispezione con design specifico per ambienti IT e industriali e finestre d'ispezione per un controllo agevole, sistemi di maniglie e chiusure, cerniere e accessori per allestimenti sulla porta.

Porte/chiusure

Varianti delle porte

Le porte d'ispezione e le porte aerate consentono un controllo visivo rapido dei componenti installati all'interno dell'armadio. Le porte in lamiera d'acciaio possono essere installate al posto della parete posteriore, consentendo un accesso frontale e...

Porte/chiusure

Finestre d'ispezione e pannelli di comando

Per proteggere display, pulsanti e altri elementi di comando da polvere/liquidi o dall'accesso di personale non autorizzato.

Porte/chiusure

Piastra di adattamento CS per CS Toptec

Per installare i ventilatori-filtro idonei con feritoia di climatizzazione.

Porte/chiusure

Sistemi di chiusura

Gli inserti di chiusura forniti di serie, sono intercambiabili con maniglie di ogni tipo e altre chiusure. Un pulsante a pressione è una pratica alternativa per aprire velocemente e senza chiavi gli armadi stand-alone e i contenitori a parete.

Porte/chiusure

Cuffia per blocco sezionatore

Blocco di sicurezza degli armadi in batteria certificato UL e conforme agli standard statunitensi. In combinazione con il meccanismo di azionamento, le aste di rinvio e il blocco per porta battente, la cuffia per blocco sezionatore soddisfa i requisiti...

Porte/chiusure

Cerniere

Per armadi stand-alone, armadi in batteria e contenitori a parete installati in ambienti industriali e IT è possibile regolare l'angolo di apertura della porta in modo ottimale a seconda dell'applicazione.

Porte/chiusure

Porta, accessori per allestimento interno

Numerose possibilità di fissaggio per ripiani, supporti, archiviazione documenti e l'installazione di strumenti di visualizzazione o di controllo.

Porte/chiusure

Listelli antipolvere

Impedisce il deposito di polvere sul bordo superiore della porta.

Porte/chiusure

Vernice per ritocchi

Per ritoccare superfici verniciate con procedimento a polveri o liquido. Essicca all'aria.

Porte/chiusure

Primer per protezione da corrosione

Il primer monocomponente è ideale per ripristinare il film protettivo anticorrosione nei punti privi di vernice, in corrispondenza di feritoie o similari. Il primer è conforme ai requisiti della norma IEC 61439.