Allestimento interno

piastre di montaggio

Piastre di montaggio integrabili in armadi senza piastra di montaggio. I pannelli intermedi di montaggio e le piastre parziali per i sistemi di armadi Rittal creano ulteriori superfici di installazione in larghezza, altezza o profondità.

piastre di montaggio

Piastra di montaggio per contenitori di derivazione KX, contenitori KX per sistemi BUS, contenitori di derivazione HD, contenitori Ex

Per realizzare allestimenti anche all'esterno del contenitore. Le viti di fissaggio fanno parte degli accessori della cassetta.

piastre di montaggio

Piastra di montaggio per KL e KL-HD

Piastre di montaggio per realizzare allestimenti anche esterni al contenitore.

piastre di montaggio

Piastra di montaggio intermedia per VX, TS

Consente di realizzare una superficie di montaggio continua in caso di armadi montati in batteria e con piastra di montaggio in posizione avanzata .

piastre di montaggio

Piastre di montaggio parziali per VX, VX SE, PC, IW

Per l'alloggiamento di componenti aggiuntivi nell'armadio. Le piastre di montaggio parziali possono essere utilizzate in modo estremamente flessibile, fornendo la piattaforma per un'ampia varietà di applicazioni

piastre di montaggio

Piastra parziale per VX, VX SE

Per l'alloggiamento di componenti aggiuntivi nell'armadio. Le piastre parziali possono essere utilizzate in modo estremamente flessibile, fornendo la piattaforma per un'ampia varietà di applicazioni.

piastre di montaggio

Piastre di montaggio parziali per serie TS, VX SE

Per allestimenti interni universali e piani di montaggio supplementari.

piastre di montaggio

Piastre di montaggio parziali, agganciabili per TP, TS e VX SE

Da installare nell'alzata e nel leggio, sulle guide di allestimento interno.

piastre di montaggio

Accessori per la stabilizzazione delle piastre di montaggio

Accessori progettati per carichi dinamici e per la sicurezza delle piastre di montaggio con equipaggiamento pesante.

piastre di montaggio

Accessori per migliorare la maneggevolezza

Ad esempio blocchi di scorrimento, cerniere, regolazione della profondità, ecc.

piastre di montaggio

Piastra di montaggio per armadi e contenitori CS New Basic

Per l'allestimento dei piani di montaggio, regolabili in profondità nel reticolo di foratura 25 mm.