Tastiere, ripiani e cassetti
Cassetti e coperchi ribaltabili
Cassetto 19"/2 HE per tastiera e mouse
Adatto per l'alloggiamento di tastiere con dimensioni max. 390 x 32 x 139 mm, porta mouse o trackball.
Cassetto per tastiera e mouse con ripiano per mousepad
Adatto per l'alloggiamento di tastiere con dimensioni max. 460 x 42 x 170 mm, mouse e mousepad standard.
Cassetto per tastiera 1 HE per due piani di fissaggio da 482,6 mm (19")
Per un piano di fissaggio 482,6 mm (19"), adatto ad alloggiare: tastiere con dimensioni max. 420 x 40 x 220 mm, completamente estraibile, chiusura a chiave.
Cassetto per tastiera 2 HE per un piano di fissaggio 482,6 mm (19")
Per un piano di fissaggio 482,6 mm (19"), adatto per alloggiare tastiere larghe fino a 430 mm e profonde 250 mm con frontale ribaltato.
Sportello a ribalta per uscita carta installazione su parti piane
Installazione su parti piane, consente di prelevare facilmente le stampe, senza dover aprire la portina del contenitore.
Piano ribaltabile per tastiera e mouse
Per l'installazione in porte larghe 600 e 800 mm e negli armadi e nei telai girevoli da 19".