Carrello

Contenitori di derivazione

  • Contenitori di derivazione KX
    Contenitori di derivazione KX

    System Perfection. Il nuovo contenitore di piccole dimensioni KX in lamiera d'acciaio offre massima precisione dei dati, progettazione end-to-end, flessibilità e sicurezza per un'ampia varietà di soluzioni.

    Info

  • Contenitori PK in PRFV
    Contenitori PK in PRFV

    Contenitore da parete in policarbonato rinforzato con fibre di vetro, a scelta con coperchio grigio o trasparente. Grado di protezione IP 66. La chiusura rapida del coperchio consente di risparmiare tempo per la manutenzione. Sicuro grazie al materiale autoestinguente.

    Info

  • Contenitori GA in fusione di alluminio
    Contenitori GA in fusione di alluminio

    Contenitore a parete resistente, verniciato in fusione di alluminio. Grado di protezione IP 66. Ideale per ambienti critici grazie all'ottimale protezione dalla corrosione. Allestimento interno facilmente configurabile.

    Info

  • Contenitori di derivazione KL
    Contenitori di derivazione KL

    Cassetta a parete con coperchio in lamiera d'acciaio, nelle varianti con flangia (grado di protezione IP 55) e senza flangia (grado di protezione IP 66). Semplicità di montaggio a parete grazie alle forature predisposte sul retro della cassetta. Massima flessibilità per l'entrata dei cavi. Collegamento sicuro del conduttore di protezione dalla cassetta al coperchio.

    Info

  • Contenitori E-Box EB
    Contenitori E-Box EB

    Cassetta a parete con portina e piastra di montaggio in lamiera d'acciaio. Grado di protezione IP 66. Con cerniera a 180°. Inserto di chiusura intercambiabile, anche con sistemi di chiusura a cura del cliente.

    Info

  • Contenitori BG per sistemi BUS
    Contenitori BG per sistemi BUS

    Contenitore a parete con porta in lamiera d'acciaio e finestra d'ispezione in policarbonato. Grado di protezione IP 65. Si possono installare i moduli bus di quasi tutte le marche attualmente commercializzate.

    Info

  • Contenitori BG per sistemi BUS Acciaio inox
    Contenitori BG per sistemi BUS Acciaio inox

    Contenitori bus in acciaio inox 1.4301, (AISI 304), incl. cerniera 180°. Grado di protezione IP 66.

    Info

+
[X] Chiudi

Required