Carrello

Armadi compatti

  • Armadi compatti AX
    Armadi compatti AX

    System Perfection. Il nuovo armadio compatto AX offre massima precisione dei dati e progettazione end-to-end, oltre a flessibilità e sicurezza per il montaggio e l'allestimento interno.

    Info

  • Armadi compatti AX Plastic
    Armadi compatti AX Plastic

    AX plastic enclosures, optionally with or without inspection window, are ideal for outdoor applications. Numerous mounting domes in the enclosure provide individual interior configuration options in a 25 mm pitch pattern, e.g. with punched sections and rails.

    Info

  • Contenitori da parete EL
    Contenitori da parete EL

    Contenitore da parete in 3 pezzi con piani di montaggio 19" e porta trasparente tipo Design. Il leggio orientabile consente l'accesso ottimale, sia dal frontale che dal retro, ai componenti installati. Il fissaggio a parete consente l'ingresso cavi a scelta superiore o inferiore.

    Info

  • Armadio VX SE
    Armadio VX SE

    Armadio monoblocco in lamiera d'acciaio con telaio portante, due piani di montaggio integrati, parete posteriore avvitata e porta. Tetto e pareti laterali sono costituiti da un unico pezzo con struttura sagomata. Compatibilità totale con il sistema di armadi modulari VX25. Armadi con larghezze da 600 a 1800 mm e una nuova profondità di 300 mm per applicazioni di Building Automation. Maggiore efficienza in quanto le pareti laterali non devono essere montate e l'armadio con larghezze 1600 mm e 1800 mm sostituiscono le installazioni in batteria.

    Info

  • Armadietti compatti AE
    Armadietti compatti AE

    Contenitore con porta in lamiera d'acciaio verniciata con piastra di montaggio e flangia sul fondo. Grado di protezione fino a IP 66.

    Info

  • Armadietti compatti AE Acciaio inox
    Armadietti compatti AE Acciaio inox

    Armadio compatto AE in acciaio inox, piastra di montaggio inclusa.

    Info

  • Armadi compatti CM
    Armadi compatti CM

    Contenitore con porta in lamiera d'acciaio, con piastra di montaggio e fondo aperto per l'inserimento delle lamiere di fondo. Grado di protezione IP 55. I vantaggi della serie di armadietti compatti Rittal si coniugano con la versatilità di montaggio del sistema di armadi TS 8. Listelli forati di montaggio integrati nella portina, utilizzati per il fissaggio rapido di barrette trasversali di montaggio, supporti per cavi e coperchi.

    Info

  • Armadio SE 8
    Armadio SE 8

    Armadio stand-alone in lamiera d'acciaio con telaio stabile, due piani di montaggio integrati, parete posteriore avvitata e porta. Tetto e pareti laterali sono costituiti da un unico pezzo con telaio sagomato. Allestimento interno perfettamente compatibile con la serie TS 8, con conseguente integrazione di tutti i prodotti TS 8. Larghezze armadio da 600 a1800 mm. Tempi di installazione ridotti grazie alle pareti laterali costituite da un unico pezzo con telaio sagomato.

    Info

+
[X] Chiudi

Required