Carrello

Contenitori/armadi outdoor

  • Contenitori da parete outdoor
    Contenitori da parete outdoor

    Contenitori esterno con fissaggio a parete o a palo. Soluzione tecnica realizzata tramite doppio contenitore: contenitore esterno con apertura inferiore e griglie di aerazione sulle pareti laterali e nella parete posteriore per il passaggio dell'aria.

    Info

  • Armadi compatti AX Plastic
    Armadi compatti AX Plastic

    AX plastic enclosures, optionally with or without inspection window, are ideal for outdoor applications. Numerous mounting domes in the enclosure provide individual interior configuration options in a 25 mm pitch pattern, e.g. with punched sections and rails.

    Info

  • Contenitore per esterni per armadi compatti AX
    Contenitore per esterni per armadi compatti AX

    Contenitori per esterno idonei a contenere armadi compatti AX. Per la realizzazione di una soluzione «contenitore-nel-contenitore». Ingresso cavi inferiore e griglie di aerazione nelle pareti laterali e sul fondo per una ventilazione ideale del contenitore.

    Info

  • Armadi outdoor
    Armadi outdoor

    Contenitori a parete singola, monoporta o a doppia porta. Il contenitore è pronto per l'impiego in applicazioni con allestimenti interni passivi o bassa potenza di dissipazione in ambienti outdoor. Tetto con griglie di aerazione lungo tutto il perimetro

    Info

  • CS Toptec
    CS Toptec

    Armadio da esterno, con zoccolo altezza 100 mm e tetto parapioggia sporgente su tutti i lati. Pareti laterali, parete posteriore e porta con bordatura esterna doppia, telaio TS 8 completamente utilizzabile per gli allestimenti interni.

    Info

  • Contenitore multifunzione
    Contenitore multifunzione

    Contenitore multifunzione: la piattaforma ideale per le soluzioni di TLC in ambienti outdoor.

    Info

+
[X] Chiudi

Required