Carrello

Ingresso cavi

  • Ingresso cavi, modulare
    Ingresso cavi, modulare

    L'ingresso cavi modulare è disponibile nelle versioni flangia passacavi modulare in plastica e cornice di tenuta modulare. Con l'ingresso cavi modulare è possibile un ingresso cavi estremamente flessibile, anche nel caso di cavi precablati. Le guarnizioni di tenuta possono essere adattate individualmente alle sezioni dei cavi richieste. La cornice di tenuta può essere utilizzata per il montaggio su qualsiasi superficie.

    Info

  • Ingresso cavi per aperture sul fondo
    Ingresso cavi per aperture sul fondo

    Le lamiere di fondo fornite a corredo degli armadi possono essere sostituite con diverse soluzioni d' ingresso cavi. I bocchettoni passacavi/connettori assicurano un elevato grado di protezione IP insieme ad una installazione rapida e veloce.

    Info

  • Lamiere ingresso cavi
    Lamiere ingresso cavi

    Utilizzate in sostituzione di una delle lamiere di fondo, fornite di serie in tre parti. È possibile quindi un posizionamento adatto alla piastra di montaggio.

    Info

  • Flange
    Flange

    Per coprire feritoie o aperture nei contenitori a parete. Installabili anche su superfici. Per gli armadi in diverse esecuzioni, per i ripartitori di rete a parete da 19" EL, a scelta con flange con listello a spazzola o per bocchettoni passacavi metrici.

    Info

  • Bocchettoni passacavi
    Bocchettoni passacavi

    Bocchettoni passacavi in poliammide, ottone o acciaio inox, anche nella variante EMC. I bocchettoni passacavi sono disponibili con l’elevato grado di protezione IP 68 e/o IP 69. I passacavi sono disponibili in versione Hygienic Design per l'industria alimentare e le camere bianche.

    Info

  • Ingresso cavi precablati
    Ingresso cavi precablati

    I cavi precablati dotati di connettori possono essere inseriti nel contenitore o nell'armadio con diversi accessori: listelli a spazzola, raccordi graduati, moduli di ingresso cavi precablati, adattatori per la tenuta del grado IP per sistemi a braccio portante, guarnizione paraspigoli.

    Info

  • Introduzione e raccolta cavi
    Introduzione e raccolta cavi

    Per la raccolta dei cavi, sono disponibili varie opzioni utilizzabili sia nell'armadio che nello zoccolo. Grazie al posizionamento della raccolta dei cavi nell'area dello zoccolo, nell'armadio rimane maggior spazio di montaggio, che di solito viene perso a causa del mantenimento dei raggi di curvatura. Sistemi di instradamento dei cavi, come le canaline passacavi e i guidacavi da 19", consentono di realizzare una gestione organizzata dei cavi nell'armadio.

    Info

  • Guidacavi 19"
    Guidacavi 19"

    Sia che si tratti di un armadio per patch panel, un ripartitore di piano con un livello di fissaggio a 19" o un armadio server con due livelli a 19" la varietà degli accessori di gamma soddisfa tutti i requisiti per la gestione dei cavi ai lati, sul fronte o sul retro del livello a 19".

    Info

+
[X] Chiudi

Required