Carrello

Armadietti compatti

  • Armadietto compatto AX
    Armadietto compatto AX

    System Perfection. Il nuovo armadio compatto AX offre massima precisione dei dati e progettazione end-to-end, oltre a flessibilità e sicurezza per il montaggio e l'allestimento interno.

    Info

  • Armadietti AX in plastica
  • Armadietti compatti AE
    Armadietti compatti AE

    Contenitore con porta in lamiera d'acciaio verniciata con piastra di montaggio e flangia sul fondo. Grado di protezione fino a IP 66.

    Info

  • Armadi compatti CM
    Armadi compatti CM

    Contenitore con porta in lamiera d'acciaio, con piastra di montaggio e fondo aperto per l'inserimento delle lamiere di fondo. Grado di protezione IP 55. I vantaggi della serie di armadietti compatti Rittal si coniugano con la versatilità di montaggio del sistema di armadi TS 8. Listelli forati di montaggio integrati nella portina, utilizzati per il fissaggio rapido di barrette trasversali di montaggio, supporti per cavi e coperchi.

    Info

  • Armadio SE 8
    Armadio SE 8

    Armadio stand-alone in lamiera d'acciaio con telaio stabile, due piani di montaggio integrati, parete posteriore avvitata e porta. Tetto e pareti laterali sono costituiti da un unico pezzo con telaio sagomato. Allestimento interno perfettamente compatibile con la serie TS 8, con conseguente integrazione di tutti i prodotti TS 8. Larghezze armadio da 600 a1800 mm. Tempi di installazione ridotti grazie alle pareti laterali costituite da un unico pezzo con telaio sagomato.

    Info

  • Armadietti KS in plastica
    Armadietti KS in plastica

    Contenitore a parete con portina in poliestere insaturo rinforzato con fibre di vetro, con piastra di montaggio. A scelta con o senza porta trasparente. Grado di protezione IP 56 e/o IP 66. La regolazione continua in profondità delle piastre di montaggio consente l'installazione a più livelli nel contenitore. Allestimento interno flessibile della portina grazie ai punti di fissaggio prestampati nella portina. Elevata stabilità grazie al materiale sintetico rinforzato con fibre di vetro.

    Info

+
[X] Chiudi

Required