Carrello

Armadi di comando

  • Armadi componibili VX25 lamiera d'acciaio
    Armadi componibili VX25 lamiera d'acciaio

    System Perfection. Gli armadi componibili VX25 in lamiera d'acciaio offrono massima qualità e consistenza dei dati per la progettazione, riduzione della complessità e risparmio di tempo, oltre a una totale sicurezza in fase di montaggio. L'armadio di grandi dimensioni VX25 mantiene tutte le caratteristiche consolidate del TS 8 e stabilisce nuovi standard di perfezione ed efficienza con nuove funzioni e ottimizzazioni.

    Info

  • Sistemi di armadi componibili TS 8, lamiera di acciaio
    Sistemi di armadi componibili TS 8, lamiera di acciaio

    Armadi componibili TS 8: una piattaforma completa per qualsiasi applicazione. Ogni armadio, insieme agli accessori di gamma, è lo “specialista” multicompetente per compiti speciali. La struttura del TS 8 offre più spazio utile e allestimenti interni semplici e veloci. Ovviamente l'armadio può essere accoppiato su tutti i lati.

    Info

  • Sistemi di armadi componibili TS 8, distribuzione di corrente
    Sistemi di armadi componibili TS 8, distribuzione di corrente

    Sistemi di armadi componibili TS 8 per quadri di distribuzione in bassa tensione omologati con prove di tipo secondo IEC 61 439-1/-2 e DIN EN 61 439-1/-2.

    Info

  • Armadi monoblocco SE 8
    Armadi monoblocco SE 8

    Armadio stand-alone in lamiera d'acciaio con telaio stabile, due piani di montaggio integrati, parete posteriore avvitata e porta. Tetto e pareti laterali sono costituiti da un unico pezzo con telaio sagomato.

    Info

+
[X] Chiudi

Required