Carrello

Porte/chiusure

  • Varianti delle porte
    Varianti delle porte

    Le porte d'ispezione e le porte aerate consentono un controllo visivo rapido dei componenti installati all'interno dell'armadio. Le porte in lamiera d'acciaio possono essere installate al posto della parete posteriore, consentendo un accesso frontale e posteriore all'allestimento interno.

    Info

  • Parte modulare frontale per VX
  • Parte modulare frontale per TS
  • Finestre d'ispezione e pannelli di comando
    Finestre d'ispezione e pannelli di comando

    Per proteggere display, pulsanti e altri elementi di comando da polvere/liquidi o dall'accesso di personale non autorizzato.

    Info

  • Sistemi di chiusura
    Sistemi di chiusura

    Gli inserti di chiusura forniti di serie, sono intercambiabili con maniglie di ogni tipo e altre chiusure. Un pulsante a pressione è una pratica alternativa per aprire velocemente e senza chiavi gli armadi stand-alone e i contenitori a parete.

    Info

  • Cuffia per blocco sezionatore
    Cuffia per blocco sezionatore

    Blocco di sicurezza degli armadi in batteria certificato UL e conforme agli standard statunitensi. In combinazione con il meccanismo di azionamento, le aste di rinvio e il blocco per porta battente, la cuffia per blocco sezionatore soddisfa i requisiti della norma UL 508 A.

    Info

  • Cerniere
    Cerniere

    Per armadi stand-alone, armadi in batteria e contenitori a parete installati in ambienti industriali e IT è possibile regolare l'angolo di apertura della porta in modo ottimale a seconda dell'applicazione.

    Info

  • Porta, accessori per allestimento interno
    Porta, accessori per allestimento interno

    Numerose possibilità di fissaggio per ripiani, supporti, archiviazione documenti e l'installazione di strumenti di visualizzazione o di controllo.

    Info

  • Listelli antipolvere
    Listelli antipolvere

    Impedisce il deposito di polvere sul bordo superiore della porta.

    Info

  • Vernice per ritocchi
    Vernice per ritocchi

    Per ritoccare superfici verniciate con procedimento a polveri o liquido. Essicca all'aria.

    Info

  • Primer per protezione da corrosione
    Primer per protezione da corrosione

    Il primer monocomponente è ideale per ripristinare il film protettivo anticorrosione nei punti privi di vernice, in corrispondenza di feritoie o similari. Il primer è conforme ai requisiti della norma IEC 61439.

    Info

+
[X] Chiudi

Required