Ingresso cavi

  • Ingresso cavi, modulare
    Ingresso cavi, modulare

    Con l'ingresso cavi modulare è possibile introdurre i cavi in modo completamente flessibile – anche nel caso di cavi precablati. Le guarnizioni di tenuta possono essere adattate individualmente alle sezioni dei cavi richieste. L'ingresso cavi modulare è disponibile come flangia passacavi per il montaggio su qualsiasi superficie.

    Info

  • Ingresso cavi per aperture sul fondo
    Ingresso cavi per aperture sul fondo

    Le lamiere di fondo singole possono essere sostituite con le lamiere di ingresso cavi negli armadi TS, SE, CM e nel pulpito TP. I bocchettoni passacavi e i bocchettoni per ingresso connettori assicurano un elevato grado di protezione IP insieme ad una installazione rapida e veloce.

    Info

  • Flange
    Flange

    Per coprire feritoie o aperture nei contenitori a parete. Installabili anche su superfici. Per bocchettoni passacavi nelle varianti metrica o PG. Nei ripartitori a parete 19" della serie EL, la flangia cieca è sostituibile con la flangia con listello a spazzola.

    Info

  • Bocchettoni passacavi
    Bocchettoni passacavi

    Bocchettoni passacavi in poliammide, ottone o acciaio inox. L'elevato grado di protezione (IP 68 o IP 69K) per applicazioni nell'industria alimentare e in camere bianche si raggiunge con il bocchettone passacavi HD.

    Info

  • Ingresso cavi precablati
    Ingresso cavi precablati

    I connettori precablati possono essere inseriti nel contenitore o nell'armadio con accessori differenti: guarnizioni di tenuta, raccordi graduati, ingresso cavi precablati o moduli passaggio cavi.

    Info

  • Introduzione e raccolta cavi
    Introduzione e raccolta cavi

    Per la raccolta dei cavi, sono disponibili varie opzioni utilizzabili in modo identico sia nell'armadio che nello zoccolo. A causa del decentramento della raccolta dei cavi nell'area dello zoccolo, nell'armadio rimane maggior spazio di montaggio, che di solito viene perso a causa del mantenimento dei raggi di curvatura.

    Info

  • Guidacavi 19"
    Guidacavi 19"

    Sia che si tratti di un armadio per patch panel, un ripartitore di piano con un livello di fissaggio a 19" o un armadio server con due livelli a 19" la varietà degli accessori di gamma soddisfa tutti i requisiti per la gestione dei cavi ai lati, sul fronte o sul retro del livello a 19".

    Info

+
[X] Chiudi

Required