Carrello

IT Power

  • Power Distribution Rack
    Power Distribution Rack

    Sistema di armadi Power Distribution Rack con barre di alimentazione e interruttore principale, predisposto per moduli di protezione da 19".

    Info

  • Power Distribution Unit PDU
    Power Distribution Unit PDU

    Grazie alla PDU compatta, è possibile dotare qualsiasi tipo di rack IT di un sistema professionale di distribuzione dell'alimentazione. Negli armadi rack IT l'installazione avviene senza attrezzi negli spazi Zero-U. Le funzioni di misurazione e monitoraggio del consumo energetico fanno della PDU un investimento economico e sicuro.

    Info

  • Power System Module PSM
    Power System Module PSM

    Una o due alimentazione monofase o trifase, ridondanza possibile variando la direzione di innesto della presa. Misurazione opzionale di tensione, corrente, consumo.

    Info

  • Alimentatore
    Alimentatore

    Canaline con prese di alimentazione, listelli di connessione, scatola di derivazione cavi, presa di alimentazione, Energy-Box, PCU

    Info

  • Sistemi UPS
    Sistemi UPS

    Sistemi UPS Rittal Power Modular Concept per un'elevata disponibilità dell'alimentazione. Per proteggere i carichi critici con un elevato grado di rendimento dei sistemi di alimentazione continua anche con carico parziale.

    Info

+
[X] Chiudi

Required