IT Cooling

  • Liquid Cooling Package
    Liquid Cooling Package

    LCP CW: carichi di calore estremamente elevati vengono trasportati dai rack IT mediante scambiatori di calore aria/acqua. LCP DX: ideale per il raffreddamento delle applicazioni IT di piccole e medie dimensioni.

    Info

  • Liquid Cooling Units
    Liquid Cooling Units

    Raffreddamento efficiente senza occupare spazio nei rack TS IT e nei Micro Data Center. Convogliamento ottimale dell'aria dalla parte anteriore a quella posteriore (front-to-back) per le apparecchiature IT. Varianti singole e ridondanti per un'elevata affidabilità.

    Info

  • Compartimentazione del corridoio
    Compartimentazione del corridoio

    Un sistema combinato di porte e copertura separa aria calda e aria fredda nel data centre. incrementando l'efficienza del sistema di climatizzazione. Può essere utilizzato come compartimentazione del corridoio caldo o freddo.

    Info

  • Condizionatori da tetto per il raffreddamento di apparecchiature IT
    Condizionatori da tetto per il raffreddamento di apparecchiature IT

    Raffreddamento armadio singolo attivo per potenza dissipata fino a 3 kW. Regolazione della temperatura dell'aria di mandata sui server in funzione del valore nominale.

    Info

  • Condizionatore da tetto Blue e+ IT
    Condizionatore da tetto Blue e+ IT

    Utilizzando la tecnologia Blue e+, il pacchetto si adatta in modo ottimale alle esigenze di raffreddamento ad alta efficienza energetica dei rack IT. In combinazione con le interfacce della IoT Interface, avviene la comunicazione con diversi sistemi, nonché il monitoraggio e la gestione dell'energia.

    Info

  • Condizionatore a parete Blue e+ per IT
    Condizionatore a parete Blue e+ per IT

    Utilizzando la tecnologia Blue e+, il pacchetto si adatta in modo ottimale alle esigenze di raffreddamento ad alta efficienza energetica dei rack IT. In combinazione con le interfacce della IoT Interface, avviene la comunicazione con diversi sistemi, nonché il monitoraggio e la gestione dell'energia.

    Info

  • Climatizzatori di precisione CRAC
    Climatizzatori di precisione CRAC

    Climatizzazione dei locali tecnici per data centre con elevati carichi termici

    Info

  • Small Cooling Units
  • Chiller per il raffreddamento degli ambienti IT
    Chiller per il raffreddamento degli ambienti IT

    Soluzioni specifiche per il raffreddamento delle applicazioni IT, come le unità Liquid Cooling Package (LCP) e gli scambiatori di calore aria/acqua. Opzioni importanti per la sicurezza, ad es. pompe ridondanti a velocità regolabile, compressori o serbatoi d'accumulo.

    Info

  • Accessori raffreddamento degli ambienti IT
    Accessori raffreddamento degli ambienti IT

    Accessorio per applicazioni LCP CW e LCP DX.

    Info

+
[X] Chiudi

Required