Carrello

Acciaio inox

  • Contenitori di piccole dimensioni
    Contenitori di piccole dimensioni

    Contenitore in acciaio inox 1.4301, (AISI 304).

    Info

  • Armadietti compatti
  • Armadi di comando
    Armadi di comando

    Armadi in acciaio inox 1.4301, (AISI 304).

    Info

  • Pulpiti compatti Acciaio inox
    Pulpiti compatti Acciaio inox

    Pulpito compatto in acciaio inox 1.4301, (AISI 304), pronto per il montaggio, con grado di protezione elevato IP 55, disponibile in quattro larghezze. Facile da maneggiare grazie al dispositivo autobloccante in posizione aperta. Inserto di chiusura intercambiabile. Facile introduzione dei cavi grazie alle lamiere di fondo in più parti

    Info

  • Armadi PC Acciaio inox
    Armadi PC Acciaio inox

    Armadi PC su base SE in acciaio inox 1.4301 (AISI 304). Stesso principio costruttivo degli armadi per PC in lamiera d'acciaio. La pratica porta posteriore offre ottima accessibilità per operazioni di lavoro e manutenzione. Elevata protezione dagli accessi indesiderati grazie al tetto e alle pareti laterali sagomate, alla portina trasparente con blocco dall'interno e al cassetto per tastiera dotato di serratura.

    Info

  • Contenitori di comando
    Contenitori di comando

    Contenitori di comando e sistemi a braccio portante in acciaio inox 1.4301, (AISI 304).

    Info

  • Sistema a braccio portante CP 40, acciaio inox
    Sistema a braccio portante CP 40, acciaio inox

    Sistema a braccio portante CP 40 acciaio inox, per carichi statici fino a 400 N. Elevato grado di protezione e sistema di regolazione integrato.

    Info

+
[X] Chiudi

Required