Condizionatore da parete TopTherm Potenza frigorifera totale 0,30 kW

    Condizionatore da parete TopTherm Potenza frigorifera totale 0,30 kW
    Condizionatore da parete TopTherm Potenza frigorifera totale 0,30 kW

    Condizionatori da parete compatti, potenza frigorifera 300 W, trattamento alle nanotecnologie sulla superficie del condensatore.
N. d'ord. Potenza frigorifera totale L35 L35 a 50 Hz Potenza frigorifera totale L35 L35 a 60 Hz Tensione Materiale
SK 3302.110 0,38 kW 115 V, 1~, 60 Hz Lamiera d'acciaio
SK 3302.200 0,36 kW 0,38 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
SK 3302.100 0,36 kW 0,38 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Lamiera d'acciaio
SK 3302.210 0,38 kW 115 V, 1~, 60 Hz Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
+
[X] Chiudi

Required